LAPP
Auf dem Bild sieht man Solarmodule einer Photovoltaikanlage.

Je nach Einsatzgebiet, müssen Kennzeichnungslösungen auch unter härtesten Bedingungen dauerhafte Orientierung bieten. Wenn eine Anlage im Außenbereich Wind und Wetter ausgesetzt ist, kann das für die eingesetzten Materialien schnell zur Herausforderung werden. Das gilt beispielsweise für Photovoltaikanlagen, die zuverlässig funktionieren müssen, um Menschen und Wirtschaft mit Strom zu versorgen. Bei Tag und Nacht und bei jedem Wetter. Daher müssen auch Kennzeichnungslösungen, die in Solaranlagen angebracht werden, besonders robuste Eigenschaften aufweisen. Die Markierung darf nicht nur kurzfristig den Zweck erfüllen, sondern muss langfristig haltbar sein, damit bei Störungen schnell die fehlerhafte Komponente gefunden und getauscht werden kann.

2019 lieferte LAPP Kabelmarkierungen für einen neu eingerichteten Photovoltaik-Park im spanischen Murcia, der auf einem Gebiet von 1000 Hektar 500 MW erneuerbare Energie erzeugt. Die 66.000 individuell geprägten Edelstahl-Kennzeichen sowie 132.000 Edelstahl-Kabelbinder aus dem FLEXIMARK® Portfolio sind besonders säurebeständig und entsprechen vollumfänglich den gewünschten Spezifikationen des Kunden: Sie gewährleisten eine lange Haltbarkeit und verhindern, dass die Kennzeichnung am Kabel durch Sonneneinstrahlung und andere äußere Bedingungen gelöscht oder beschädigt wird.

Kennzeichnungssysteme für den weltweiten Einsatz

LAPP hat mit den FLEXIMARK® Kennzeichnungen eine Komplettlösung entwickelt, um Kunden individuelle Verbindungslösungen und die dazu passenden Markierungen anbieten zu können. So kam es auch zum Einsatz in Ghana. Dort ist die TOR Tema Oil Refinery seit 1963 ein wichtiger Bestandteil des nationalen Entwicklungsplans – und Grundlage dafür, dass das Land eine unabhängige Stromproduktion sichern kann. Für die Installation eines neuen Boilers stattete LAPP die Raffinerie neben den notwendigen Kabeln auch mit den entsprechenden Kennzeichnungslösungen aus. Die Komplettlösung von LAPP überzeugte durch die hohe Qualität und die robusten Eigenschaften aller Komponenten. So sind die hochwertigen Elektroinstallation, die in einer Ölraffinerie großen chemischen Belastungen ausgesetzt sind, nicht nur optimal an die Umgebungsbedingungen angepasst, sondern auch langfristig klar erkenn- und identifizierbar.

Das Bild zeigt die Ölraffinerie Tema Oil Refinery (TOR) in Ghana.
Tema Oil Refinery (TOR) in Ghana, Kabel und Kennzeichnungslösungen kamen von LAPP

Robuste und beständige Eigenschaften für Markierungen sind nicht nur für Energieanlagen relevant. Der Gesetzgeber fordert eine dauerhaft lesbare Markierung von Kabeln, Leitungen, Geräten und Klammern sowie Warnhinweise für die Feuerwehr.

Je nach konkreter Anwendung muss die Kennzeichnung externen Einflüssen standhalten:

  • Hitze oder Kälte, durch den Klimawandel in zunehmend extremen Ausmaßen
  • UV-Licht durch Sonneneinstrahlung
  • Wind
  • Feuchtigkeit durch Regen und Schnee
  • Chemische Belastung (Salz, Öl, Säure etc.)

Neben Materialien, die solche Belastungen aushalten, sind auch noch weitere Faktoren ausschlaggebend: der Brandschutz beispielsweise fordert halogenfreie Materialien. In anderen Umgebungen ist wiederum gefordert, Kennzeichnungen möglichst vielfältig anbringen zu können – auf glatten Oberflächen mit Schraubloch oder Nieten, oder mit Kabelbindern auf Kabeln, Rohren und Schutzschläuchen. Deshalb sind je nach Umgebungsbedingung unterschiedliche Kennzeichnungsmöglichkeiten nötig. Das FLEXIMARK® Portfolio bietet Markierungslösungen für unterschiedlichste Anwendungsgebiete: vom platzsparenden Wickeletikett über individuell zuschneidbare Schrumpfschläuche oder Markierhülsen aus Plastik bis hin zu Zeichenaufnahmen aus Edelstahl. Allen gemeinsam sind die robusten Eigenschaften und die Möglichkeit einer schnellen, zuverlässigen und dauerhaften Kennzeichnung.

Mit FLEXIMARK® bietet LAPP starke Kennzeichnungslösungen, die sich in vielfältigen Anwendungsgebieten auf der ganzen Welt bewähren.

Download Flyer