Praska Opera Państwowa jest jednym z czterech obiektów Praskiego Teatru Narodowego i uważana jest za jeden z najważniejszych teatrów operowych w Europie. Historyczny budynek został gruntownie odnowiony w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Teraz nadszedł jednak czas na technikę sceniczną. Szeroko zakrojone prace modernizacyjne rozpoczęły się w marcu 2017 roku. W planach znalazła się unikalna scena obrotowa, nowoczesna sala prób o doskonałej akustyce oraz fotele wyposażone w czytniki do wyświetlania napisów w różnych językach.
Nowe możliwości dzięki innowacyjnej scenie obrotowej
Główny nacisk położono na nową scenę obrotową z niepowtarzalnymi opcjami technicznymi, dzięki którym Opera może poszerzyć swój repertuar. „Jest to unikalna technologia w Czechach, ponieważ scena obrotowa i scenografia nie tylko się obracają, ale także mogą być podnoszone, co pozwala nawet na przechylanie poszczególnych stołów” – powiedział prof. MgA Jan Burian, dyrektor generalny Teatru Narodowego, prezentując plany przebudowy.
Firma Bosch Rexroth kierowała budową tej techniki scenicznej i decydowała się na partnerstwo z LAPP Czech Republic s.r.o. Czeska spółka wygrała kontrakt dzięki wsparciu technicznemu, niezawodnemu serwisowi i indywidualnemu podejściu do projektu. Dzięki wysokiej jakości produktów i szerokiej ofercie zastosowano kable zasilające i sterownicze ÖLFLEX®, kable do transmisji danych UNITRONIC®, kable i komponenty ETHERLINE® do sieci teleinformatycznych w budynkach, przewody ETHERLINE® do techniki scenicznej oraz złącza sygnałowe EPIC®.
Bezhalogenowe typy kabli dla większego bezpieczeństwa
Przy wyborze poszczególnych komponentów dla Praskiej Opery Państwowej, dużą wagę przywiązywano do bezpieczeństwa publiczności. W związku z tym, poszczególne instalacje składają się głównie z kabli bezhalogenowych z klasyfikacją CPR (Construction Products Regulation) zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 (CPR). Obwody oświetleniowe, hamulce hydrauliczne i zasilanie punktowe podłączone są za pomocą bezhalogenowych kabli ÖLFLEX® CLASSIC 130 H o podwyższonych właściwościach przeciwpożarowych. Dlatego ten typ kabla bardzo dobrze sprawdza się w instalacjach budynków publicznych i zakładach przemysłowych.
2-parowe lub 4-parowe przewody ETHERLINE® H służą do komunikacji w sieci Ethernet. W zależności od wymagań prędkości, do połączenia poszczególnych elementów systemu stosuje się kable kategorii 5e lub wyższej. UNITRONIC® LiHCH – ekranowane, bezhalogenowe kable danych z kodem kolorystycznym DIN 47100 zapewniają komunikację niższego poziomu, łącząc czujniki i magistrale oparte na RS485. Do zasilania i sterowania ruchomych części stołu obrotowego zastosowane zostały kable o dużej elastyczności. Natomiast jednożyłowe, bardzo giętkie przewody ÖLFLEX® CHAIN 90 P używane są wszędzie tam, gdzie warunki eksploatacji wymagają większych mocy i tym samym większych przekrojów przewodów.
Sezon teatralny z nową techniką sceniczną już się rozpoczął. Publiczność jest pod wrażeniem, zarówno techniki scenicznej jak i wielu znakomitych przedstawień.