LAPP

Według obliczeń globalnej bazy danych Statista, nominalna moc systemów fotowoltaicznych zainstalowanych na całym świecie do 2022 r. wyniosła około 1185 gigawatów. W 2022 r. dodano kolejne 243 gigawaty mocy. Najwięcej systemów fotowoltaicznych zainstalowano w Azji, a następnie w Europie i Ameryce Północnej. Trend ten ma się utrzymać, choć nie są jeszcze dostępne ostateczne dane za 2023 rok.

Jednocześnie rośnie również wydajność. Nowoczesne systemy fotowoltaiczne działają już na znacznie lepszym poziomie wydajności niż kilka lat temu. W rezultacie rosną również wymagania dotyczące rozwiązań przyłączeniowych w systemach fotowoltaicznych. W zależności od typu systemu, przewody i komponenty muszą spełniać specjalne wymagania. W szczególności rosnące napięcie systemu wynikające z coraz nowocześniejszych systemów fotowoltaicznych wymaga równie wydajnych rozwiązań przyłączeniowych. Konieczna jest również długa żywotność i ekstremalna wytrzymałość, ponieważ przewody są stale narażone na działanie warunków atmosferycznych. W końcu oczekuje się, że dzisiejsze systemy fotowoltaiczne będą dostarczać energię przez kilka dziesięcioleci. Wymaga to między innymi dużych, wytrzymałych przewodów ziemnych dla elektrowni, a także technologii przyłączeniowej typu filigran dla elastycznych modułów OPV. Światowy lider rynku zintegrowanych rozwiązań w dziedzinie przewodów i technologii przyłączeniowych, opracował w tym celu wysokiej jakości, wytrzymałe i niezawodne przewody i komponenty. W ten sposób, LAPP oferuje indywidualne rozwiązania dla wszystkich potencjalnych zastosowań, od systemów wielkoskalowych, po systemy dla domów jednorodzinnych.

Wytrzymałe przewody i złącza solarne

Firma LAPP opracowała złącze męskie EPIC® SOLAR 4Plus i złącze żeńskie EPIC® SOLAR 4Plus wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, które jest odporne na promieniowanie UV. System złączy LAPP posiadają połączenie zagniatane dla przewodów o przekroju do 10 mm². Takie połączenia, wykonane prawidłowo, są najlepszymi połączeniami między przewodem, a złączem. Niezawodnie przesyłają energię słoneczną przez cały okres eksploatacji systemu fotowoltaicznego. Certyfikacja TÜV i testy zgodne z normą DIN EN 62852 są ważnym dowodem niezawodności i trwałości złączy. Dzięki specjalnym materiałom płaszcza, przewody solarne LAPP są nie tylko trudnopalne i bezhalogenowe, ale także odporne na ozon i promieniowanie UV. W ścisłej współpracy z użytkownikami TÜV i północnoamerykańskim instytutem UL, przeprowadzono wiele testów wydajności przewodów ÖLFLEX®, przewodów solarnych, dławnic kablowych SKINTOP® i złączy EPIC® SOLAR, potwierdzając ich wysoką jakość. Wszystkie produkty są gotowe do użytku na całym świecie i zgodne z dyrektywą RoHS.

„Współpracujemy z klientami aby zrozumieć ich potrzeby i zaoferować im spersonalizowane rozwiązania. Zapewniamy kompletne portfolio produktów, wsparcie przy instalacji oraz dostarczamy komponenty na plac budowy na czas. ” mówi Fernando Triguero, który wspiera region LAEMEA w Dziale Rozwoju Biznesu Projektowego w LAPP.

Szybka dostawa w Estonii

Jednym z wieloletnich klientów LAPP jest estońska firma Energiapartner OÜ. Została założona w 2008 roku i od tego czasu zainstalowała już 60 MW elektrowni solarnych i 4 MWh systemów magazynowania energii. Początkowo LAPP dostarczał tylko złącza EPIC® SOLAR, ale od 2023 roku firma zamawia również przewody solarne. „Nasz klient był pod szczególnym wrażeniem naszych szybkich i niezawodnych dostaw. Oznacza to, że mają niższe poziomy zapasów, a my dostarczamy je bezpośrednio na plac budowy” mówi Janis Purmalis, dyrektor zarządzający Lapp Miltronic w Rydze (Łotwa). „Oszczędza to koszty magazynowania Energiapartner, a dzięki naszej wysokiej dostępności produktów i szybkiej dostawie może mieć pewność, że jego projekt budowlany nie zostanie opóźniony”. Przewody solarne H1Z2Z2-K mają bezhalogenową izolację żyły i powłokę. Usieciowane materiały izolacji i powłoki sprzyjają trwałości w wysokich temperaturach lub przy dużych obciążeniach prądowych. Przewody nadają się zatem do niezabezpieczonego podłączania modułów słonecznych oraz falowników w uziemionych i nieuziemionych systemach fotowoltaicznych zgodnie z normą EN 50618.

Rait Huusmann, kierownik ds. zakupów w Energiapartner OÜ uważa, że „obsługa klienta w LAPP jest bardzo sprawna i zawsze udaje im się znaleźć właściwe rozwiązanie dla wszystkich naszych wymagań. Jesteśmy zadowoleni z jakości produktów, dostępności i możliwości dostawy na czas na place budowy”

Ogromny park solarny w Danii

Niedawno firma LAPP otrzymała również duże zamówienie od European Energy w Danii. Firma zbudowała ogromny park solarny o mocy 175 MW z 266 616 modułami słonecznymi na obszarze o powierzchni 170 hektarów w Holsted, w Danii. Jest to odpowiednik około 350 boisk piłkarskich. Może on dostarczyć zieloną energię do około 42 500 gospodarstw domowych. Aby wizualnie osłonić panele, wokół Holsted Solar Park wzniesiono 18 kilometrów ogrodzenia z drutu i posadzono 61 000 krzewów i drzew. Firma LAPP dostarczyła 1400 kilometrów zoptymalizowanych przewodów solarnych (H1Z2Z2-k), 44 km gołych przewodów miedzianych i 23 km opancerzonych światłowodowych przewodów zewnętrznych HITRONIC® HVW. „Jakość naszych produktów, nasza zdolność do realizacji dostaw i doświadczenie naszego zespołu były szczególnie ważne dla European Energy.  LAPP ma duże doświadczenie w realizacji tak dużych projektów” podkreśla Glen Huscher, Account Manager w Lapp Miltronic AB w Danii. „Największym wyzwaniem w takich projektach jest dostarczenie całego zamówienia, podzielonego na ustalone daty. Aby zoptymalizować koszty transportu konieczne jest użycie możliwie pełnej ciężarówki. Cały zespół biznesowy projektu, kierownicy projektu i nasze wsparcie sprzedaży byli w stałym kontakcie z klientem przez kilka miesięcy, aby skoordynować daty i ilości dostaw. Zadbaliśmy również o niezbędne dokumenty autoryzacyjne dla produktów, aby nie było żadnych opóźnień”. Kluczem do decyzji o współpracy z LAPP była wiedza specjalistyczna zdobyta dzięki wcześniejszym doświadczeniom z dużymi projektami solarnymi, wysoki poziom zapasów i usługi logistyczne.

Fotowoltaika w tureckich fabrykach

Innym przykładem klienta jest firma General Solar z Turcji, która specjalizuje się w budowie dachów solarnych dla fabryk. Dachy solarne umożliwiają fabrykom generowanie czystej energii i oszczędzanie pieniędzy, ponieważ mogą one wykorzystywać tę energię samodzielnie. W ostatnim projekcie firma General Solar wykorzystała przewód solarny H1Z2Z2-K firmy LAPP,  łącznie 500 kilometrów! „Nasz klient specjalnie poprosił o przewody pochodzenia europejskiego”, informuje Zafer Dalgic, kierownik sprzedaży w Lapp Kablo w Turcji. „Używanie produktów pochodzenia europejskiego w swoich projektach zwiększa niezawodność dla użytkownika końcowego. A jeśli są oznaczone markami LAPP, to oczywiście jeszcze lepiej” oznajmia  Dalgic. Klient jest również zadowolony ze sposobu realizacji projektu „Obsługa była na wysokim poziomie. Zespół sprzedaży LAPP udzielił nam również porad technicznych, dobrze poinformował nas o warunkach dostawy i wsparł nas logistycznie”  mówi Ercan Dincer, kierownik projektu w General Solar „Kable solarne LAPP będą naszym pierwszym wyborem dla naszych przyszłych projektów, jeśli cena i inne warunki będą odpowiednie. Chcemy kontynuować współpracę z LAPP!”

Podsumowując, wysokiej jakości produkty i optymalne usługi logistyczne z dostawami just-in-time na place budowy są jednymi z decydujących czynników w branży fotowoltaicznej. Fernando Triguero „Wiedza ekspercka jest wymagana nie tylko przy wyborze stosowanych komponentów, ale także przy ich instalacji i prawidłowym użytkowaniu, aż po obsługę logistyczną. Oferujemy kompletne rozwiązanie produktowe, pomagając naszym klientom kupować wszystko z jednego źródła. Posiadamy kompetentny zespół projektowy, który zapewnia wsparcie w planowaniu i wdrażaniu systemów fotowoltaicznych”.

> Więcej informacji na temat kompletnych rozwiązań i obsługi projektów dla systemu fotowoltaicznego LAPP

Karta produktu „Portfolio energii słonecznej od LAPP – Od dużych systemów po domy jednorodzinne”

Pobierz kartę produktów