LAPP

Na świecie działa około 300 milionów lamp ulicznych, które odpowiadają za blisko 2% globalnego zużycia energii elektrycznej. Nic dziwnego, że miasta coraz częściej wybierają nowoczesne i energooszczędne oświetlenie LED. Ten trend odczuwa także francuska firma, która produkuje rocznie 300 000 lamp ulicznych dla wielu miast. Tak duża skala produkcji oznacza jednak większe wymagania wobec procesów wytwórczych i łańcuchów dostaw.

Dla swojej fabryki w Czechach firma poszukiwała partnera, który zapewni nie tylko duże wolumeny rozwiązań połączeniowych, lecz także dopasowany do potrzeb system. Rozwiązanie musiało umożliwiać bezproblemową integrację z oprawami, aby zagwarantować stabilną i wydajną produkcję. Idealnym partnerem okazał się LAPP, globalny lider w zakresie zintegrowanych rozwiązań i produktów marki w obszarze technologii kablowych i połączeniowych.

Indywidualne rozwiązanie dla wysokich wymagań

Wymagania wobec systemu były jasno określone. Potrzebne były odporne i łatwe w montażu wiązki kablowe, które wytrzymają trudne warunki pracy na zewnątrz, spełnią normy i zapewnią szybki montaż. Producent oświetlenia wybrał rozwiązania LAPP Harnessing Solutions. Gotowe do instalacji systemy minimalizują ryzyko błędów, zmniejszają złożoność i oszczędzają czas w procesie produkcji. Dzięki temu zapewniają wysoką niezawodność.

LAPP dostarczył kable zasilające i sterownicze H07RN‑F do oświetlenia ulicznego. Charakteryzują się one dużą elastycznością oraz odpornością na obciążenia mechaniczne i warunki atmosferyczne. Dzięki temu idealnie sprawdzają się w lampach LED. Kable są przygotowywane pod konkretne zamówienie. Najpierw docina się je do wymaganej długości, potem usuwa izolację i nanosi oznaczenia FLEXIMARK®. Tak przygotowane kable trafiają do klienta w formie gotowej do montażu w słupie oświetleniowym.  „Dzięki temu nasi klienci mogą skupić się na swoich kluczowych kompetencjach, bo to my tworzymy odpowiednie warunki techniczne” podkreśla Jeroen Bevers, Head of Harnessing Solutions Cluster West.

Przewaga LAPP dzięki jakości, cenie i obsłudze

Jednym z kluczowych argumentów przemawiających za wyborem LAPP Harnessing Solutions była wysoka wydajność produkcji. Dzięki niej LAPP może dostarczać kable terminowo, nawet przy rosnących wolumenach. Firma wyróżniła się także szeroką ofertą usług dodatkowych VAS. Obejmuje ona między innymi indywidualne rozwiązania pakowania, pozyskiwanie komponentów oraz pełne wsparcie na każdym etapie łańcucha dostaw. Kolejną zaletą są gwarantowane umownie stałe ceny obowiązujące przez dwanaście miesięcy. W zmiennych warunkach rynkowych w sektorze infrastruktury rozwiązanie to dało klientowi większą pewność planowania i stabilność inwestycyjną.

Duże znaczenie miała także jakość i system testów stosowany przez LAPP. Na życzenie klienta wprowadzono dodatkowe kontrole w procesie produkcji, aby zwiększyć niezawodność w terenie. Ważnym elementem współpracy była również koncentracja na potrzebach klienta, zarówno w zarządzaniu projektem, jak i w codziennej komunikacji. Cotygodniowe spotkania zapewniały pełną przejrzystość i szybkie reakcje, co pozwoliło na dostarczenie pierwszych próbek w krótkim czasie. Efektem jest partnerska relacja oparta na wzajemnym zaufaniu, która trwa także po zakończeniu projektu. Celestin Bidot, Sales Expert w LAPP Francja, podkreśla, że projekt pokazuje praktyczną wartość indywidualnych rozwiązań montażowych. Ułatwiają one optymalizację procesów, poprawiają konstrukcję produktów i wspierają sukces rynkowy klientów. Właśnie to wyróżnia LAPP Harnessing Solutions.

’