LAPP
©Czujnik LAPP eKanban do określania i przesyłania stanów magazynowych.

C 2305 i C 2504 to oznaczenia, które wyglądają niepozornie. W rzeczywistości odnoszą się do urządzeń o dużym znaczeniu. Firmy farmaceutyczne na całym świecie używają kartoniarek Uhlmann Pac-Systeme do pakowania wrażliwych produktów. Zapewnia to ochronę leków podczas transportu do pacjentów.

Christian Ehe, kierownik zespołu montażu elektrycznego odpowiedzialnego za produkcję kartoniarek, wskazuje na linię produkcyjną z sześcioma stacjami w głównym zakładzie w Laupheim. Podkreśla, „Maszyny te cieszą się dużym popytem. Są wydajne, niezawodne i wymagają minimalnej konserwacji. Dlatego ich produkcja ma dla nas priorytet”. Następnie wyjaśnia, jak wygląda praca przy montażu. Pracownicy pobierają kabel z regału bębnowego, przygotowują wiązki kablowe, a na koniec umieszczają je w obudowie maszyny.

Christian Ehe dodaje, „Jeśli bębny z kablem się wyczerpią i nie ma zapasu, produkcja zatrzyma się na pewien czas. Powoduje to stratę cennego czasu i w efekcie pieniędzy”. Zaznacza również, że nadmierne magazynowanie nie jest rozwiązaniem. „To zamraża kapitał i ogranicza przestrzeń produkcyjną, a my nie dysponujemy miejscem na dodatkowy magazyn”.

Dlatego firma rodzinna Uhlmann Pac-Systeme skorzystała z oferty wieloletniego partnera biznesowego LAPP i jako pierwsza wdrożyła rozwiązanie LAPP eKanban. Ten cyfrowy system zarządzania zapasem kabli umożliwia bieżące monitorowanie zużycia oraz automatyczne zamawianie nowych kabli po osiągnięciu poziomu bezpieczeństwa. Christian Ehe nie kryje zadowolenia. Uważa, że rozwiązanie jest skuteczne, ponieważ wyeliminowało problem pustych bębnów z kablem. Pozostaje pytanie, jak dokładnie działa ten system i dlaczego jest szczególnie korzystny dla firm takich jak Uhlmann Pac-Systeme.

Pobieranie odcinków kabli z regału bębnowego
„Fabian Guggenberger, lider zespołu Assembly Electrics w Uhlmann Pac‑Systeme, w rozmowie z Christianem Siegelem i Dominikiem Schmalzriedem z LAPP.

 „Najlepszy proces to brak procesu”

Dominik Schmalzried od lat obserwuje, jak wymagające jest zarządzanie zapasem kabli. W LAPP odpowiada za rozwój usług cyfrowych i regularnie rozmawia z klientami o ich procesach. W tych rozmowach często słyszy, „Firmy mają trudność z utrzymaniem właściwego poziomu zapasu. Kupowanie i magazynowanie większej ilości kabli tylko po to, żeby uniknąć przestojów, zwyczajnie się nie opłaca”. Na tej podstawie powstało rozwiązanie LAPP eKanban. System montowany na bębnie z kablem mierzy aktualną ilość kabla. Przekazuje informację odpowiednim osobom i w razie potrzeby uruchamia automatyczne zamówienie. Dzięki temu zapas jest pod kontrolą, a ryzyko przestojów znika.

Koncepcja ta była w LAPP rozważana od dłuższego czasu. Przełom nastąpił dzięki inicjatywie Dominika Schmalzrieda, który zaproponował pomiar zużycia kabla za pomocą czujnika inercyjnego. Czujnik montuje się z boku bębna. Zlicza obroty i na podstawie tych danych oraz parametrów konkretnego kabla oblicza zużycie z dokładnością do około 2%. Informacje trafiają do aplikacji, która prezentuje stan zapasów i zużycie w przejrzystym panelu. Można tam również ustawić poziomy bezpieczeństwa, po których system automatycznie uruchamia zamówienie. „Najlepsze rozwiązania to takie, które eliminują zbędne kroki i minimalizują ryzyko błędu ludzkiego” mówi menedżer ds. innowacji. „Cyfryzacja i automatyzacja zarządzania zapasem kabli pozwala rozwiązać problem u źródła i daje realną wartość”. Pierwszym przedsiębiorstwem, które wdrożyło system LAPP eKanban jest Uhlmann Pac‑Systeme.

„Centrum sterowania LAPP eKanban do monitorowania stanów magazynowych.

Bezpieczne leki dzięki niezawodnemu pakowaniu

Uhlmann Pac‑Systeme działa od 1948 roku. Firma jest światowym liderem w pakowaniu produktów farmaceutycznych. Produkuje systemy do blistrów, butelek i kartonów. Współpracuje z globalnymi firmami farmaceutycznymi, producentami leków generycznych oraz przedsiębiorstwami zajmującymi się pakowaniem.  Siedziba znajduje się w Laupheim koło Ulm. Zespół liczy około 1700 osób. W 2019 roku powstała Grupa Uhlmann, która pod hasłem „Beyond Packaging” łączy kompetencje w maszynach, oprogramowaniu i usługach dla wielu branż.

Kartoniarki Uhlmann Pac‑Systeme zapewniają bezpieczne i precyzyjne pakowanie leków. Firma pakuje blistry i butelki zgodne z GMP. Produkty trafiają do kartonowych pudełek. Rozwiązania Uhlmann są elastyczne i niezawodne. Chronią leki w transporcie i gwarantują ich nienaruszony stan. Firma ma silne zaplecze inżynieryjne i konsekwentnie realizuje swoje zobowiązania.

Ręczne zarządzanie zapasami kablami pochłania czas i generuje ryzyko błędów.

Uhlmann Pac-Systeme stawia wysokie wymagania wobec wszystkich stosowanych komponentów, w tym rozwiązań połączeniowych. Christian Ehe wyjaśnia, „Od wielu lat korzystamy z kabli firmy LAPP. Dostawca oferuje szeroką gamę produktów, które spełniają nasze wymagania techniczne. Posiada również wszystkie niezbędne certyfikaty. Dzięki temu mamy pewność stabilnej jakości i wysokiej niezawodności”. Przewód sterowniczy ÖLFLEX® CLASSIC 110 oraz przewód danych UNITRONIC® LiYCY są kluczowymi elementami kartoniarek Uhlmann Pac-Systeme. Pracownicy firmy instalują codziennie niezliczone metry tych kabli. Na produkcji znajdują się dwie półki mieszczące około czterdziestu bębnów każda, co zapewnia stałe zaopatrzenie. „Przez długi czas zarządzanie naszym magazynem kabli stanowiło duże wyzwanie”, mówi Christian Ehe. „W sytuacjach, gdy bęben z kablem się wyczerpywał, a nie było dostępnego zamiennika, produkcja musiała zostać wstrzymana do momentu uzupełnienia zapasów”. W przeszłości pracownicy Uhlmann regularnie przeprowadzali inwentaryzację kabli, aby ocenić stan magazynowy i w razie potrzeby składać zamówienia. „To jednak wiązało się ze stratą czasu i zasobów”, podkreśla kierownik zespołu montażu elektrycznego. „Proces był podatny na błędy, na przykład gdy pracownik odpowiedzialny za zamówienie był nieobecny z powodu choroby i zamówienie nie zostało złożone”. Zwiększenie stanów magazynowych zostało szybko odrzucone jako rozwiązanie. Christian Ehe dodaje, „To wiązałoby się z zamrożeniem zbyt dużego kapitału, a dodatkowo brakowało nam miejsca”.

Cyfrowe rozwiązanie typu ”just in time” okazało się dla Uhlmann Pac-Systeme wyjątkowo atrakcyjne. LAPP odpowiedział na tę potrzebę dzięki systemowi zarządzania zapasami kabli LAPP eKanban.

Prace montażowe przy maszynie kartoniującej w Uhlmann Pac‑Systeme GmbH & Co. KG

Doskonalenie technologii dzięki współpracy z partnerami

Uhlmann Pac-Systeme jako pierwsza wdrożyła system LAPP eKanban w codziennej produkcji. Stało się to na wczesnym etapie rozwoju tego rozwiązania. Christian Siegel, Global Digital Service Sales Manager w LAPP, wyjaśnia, że opatentowana technologia oparta na czujniku inercyjnym jest prosta w użyciu. Zwraca jednak uwagę, że cały system LAPP eKanban jest złożony. Dane z czujników muszą być prawidłowo interpretowane i przekazywane dalej. Konieczna jest też integracja z systemami OCI, EDI i ERP, aby w pełni zautomatyzować proces zamówień.

Aby upewnić się, że system działa niezawodnie i nie powoduje nowych problemów, LAPP przeprowadził projekt pilotażowy z pięcioma firmami. Wśród nich znalazło się Uhlmann Pac-Systeme. Christian Siegel dodaje, „Wybraliśmy Uhlmann jako głównego partnera. Firma znajduje się blisko naszej siedziby w Stuttgarcie. Łączą nas także wieloletnie i bardzo dobre relacje biznesowe. Christian Ehe, kierownik zespołu montażu elektrycznego, jest dla nas cennym partnerem. Jego opinie pomagają nam ulepszać system”. Integracja z firmowymi systemami IT to proces wymagający czasu i precyzyjnej koordynacji. Wymaga też ścisłej współpracy między wszystkimi działami.

Mniej pracy, niższe koszty i pełna kontrola zapasów bez przestojów

Christian Ehe bardzo wysoko ocenia działanie gotowego już systemu LAPP eKanban. Jak mówi, niewielki czujnik przyniósł duży efekt. Firma mogła zrezygnować z ręcznej inwentaryzacji, zmniejszyć poziom zapasów i obniżyć koszty. Automatyczne powiadomienia i zamówienia sprawiają, że ryzyko zatrzymania produkcji z powodu pustego bębna z kablem praktycznie nie istnieje. Zespół może więc skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na produkcji maszyn zgodnych z wysokimi standardami Uhlmann Pac-Systeme.

Z efektów projektu zadowolony jest również Dominik Schmalzried. Podkreśla, że jak w każdym wdrożeniu pojawiły się wyzwania, zwłaszcza w obszarze integracji z systemami IT. Szybko okazało się, że LAPP eKanban musi być rozwiązaniem dopasowanym do konkretnej firmy.

Jedna uniwersalna wersja nie sprawdzi się u wszystkich. Dlatego system można skonfigurować na różnym poziomie automatyzacji. W najprostszej wersji wysyła e-mail, gdy zapas spada poniżej ustalonej wartości. Nie wymaga to integracji z IT, a już usprawnia procesy i poprawia planowanie. W najbardziej zaawansowanej wersji system łączy się z interfejsami EDI i ERP, dzięki czemu cały proces zamówień i rozliczeń przebiega automatycznie. Jak podsumowuje Dominik Schmalzried, LAPP eKanban pokazuje, że firma nie ogranicza się do dostarczania komponentów. Oferuje rozwiązania, które realnie wspierają klientów i przynoszą wymierne korzyści.