LAPP
Zunehmen werden zentralen Topologien mit Frequenzumrichtern direkt auf den Motoren, was neue Anforderungen an die technischen Komponenten mit sich bringt.

Pavla Borovianova, Industry Manager w firmie LAPP, przedstawia wyzwania oraz perspektywy rozwoju zdecentralizowanych rozwiązań kablowych i opisuje podejścia, które umożliwiają skuteczne wdrożenie tej transformacji.

Systemy zdecentralizowane zyskują coraz większe znaczenie i stopniowo zastępują systemy scentralizowane. Jakie są główne różnice między scentralizowanymi a zdecentralizowanymi rozwiązaniami kablowymi w technice przenośników?

W scentralizowanych systemach kablowych sterowanie i dystrybucja energii znajdują się w jednym miejscu. Wszystkie silniki są zasilane kablami zasilającymi, kablami sterującymi i kablami danych prowadzonymi z centralnej szafy sterowniczej.

W systemach zdecentralizowanych elementy sterowania są umieszczone bliżej silników lub modułów. Falowniki montowane bezpośrednio na silnikach odpowiadają za regulację i kontrolę pracy napędów. Silniki można łączyć w układzie łańcuchowym lub poprzez odgałęzienia z użyciem skrzynek przyłączeniowych. Takie rozwiązanie znacząco zmniejsza liczbę kabli i pozwala ograniczyć ich zużycie nawet o 90%.

 

Pavla Borovianova, Industry Manager at LAPP: “Operators increasingly prefer decentralised topologies with frequency converters directly on the motor, which places new demands on technical components.”

Zdecentralizowane rozwiązania zmniejszają zapotrzebowanie na kable. Jakie inne korzyści dają w porównaniu z systemami scentralizowanymi?

Jedną z ważnych korzyści jest większa elastyczność. Modułowe systemy przenośników często wymagają szybkich zmian lub dostosowania do nowych potrzeb. W takich sytuacjach zdecentralizowane okablowanie sprawdza się bardzo dobrze.

Istotna jest także wyższa efektywność. Mniejsza liczba kabli ułatwia instalację. Pozwala to oszczędzić czas i ograniczyć koszty.

Kolejną zaletą jest poprawa kompatybilności elektromagnetycznej EMC. Sterowniki umieszczone bliżej silników wymagają krótszych kabli. Zmniejsza to poziom zakłóceń i poprawia parametry EMC.

Aby w pełni wykorzystać zalety zdecentralizowanego okablowania, często stosuje się kable konfekcjonowane. LAPP oferuje takie rozwiązania w programie ÖLFLEX CONNECT. Obejmuje to kable zasilające, kable sterujące, patchcordy oraz kompletne wiązki kablowe. Eksperci firmy współpracują z klientami, aby dobrać właściwe produkty, zapewnić niezawodne połączenia oraz usprawnić proces zakupowy i logistyczny.

 

Wiele systemów nadal pracuje w architekturze scentralizowanej. Jakie wyzwania pojawiają się podczas przejścia z systemu scentralizowanego na system zdecentralizowany i jakie rozwiązania kablowe oferuje w tym obszarze firma LAPP?

Przejście z systemu scentralizowanego na zdecentralizowany wymaga starannego planowania. Istniejąca infrastruktura musi zostać właściwie zintegrowana z nową architekturą. Należy także uwzględnić, że elementy sterowania znajdują się bliżej silników. Dotyczy to również komunikacji danych, która w systemach zdecentralizowanych jest rozproszona. Do transmisji danych wykorzystuje się prawie wszystkie produkty z portfolio LAPP.

Firma oferuje kompletne rozwiązania dla wszystkich protokołów Industrial Ethernet. Obejmuje to patchcordy, gotowe zestawy kablowe oraz urządzenia zdalnych wejść i wyjść z serii ETHERLINE i UNITRONIC.

Oprócz wspomnianych wcześniej systemów kablowych LAPP oferuje także kable hybrydowe, które łączą zasilanie i transmisję danych. Jak ważna jest ta technologia w systemach zdecentralizowanych i jaki ma wpływ na instalację oraz eksploatację systemów przenośników?

Kable hybrydowe umożliwiają jednoczesne przesyłanie zasilania, sygnałów i danych. Jest to tak zwana technologia jednego kabla, stosowana do podłączania falowników i serwosilników. Odgrywa ona ważną rolę w zdecentralizowanych architekturach okablowania.

Zastosowanie technologii jednego kabla zmniejsza złożoność systemu. Mniejsza liczba kabli obniża koszty połączeń. Skraca się także czas instalacji, ponieważ potrzeba mniej komponentów.

 

Czy zdecentralizowane rozwiązania kablowe całkowicie zastąpią w przyszłości architektury scentralizowane? A może nadal będą istnieć zastosowania, w których rozwiązania scentralizowane pozostaną korzystne? Jakie nowe technologie mogą dodatkowo zwiększyć atrakcyjność systemów zdecentralizowanych?

Systemy zdecentralizowane zastąpią architektury scentralizowane w wielu obszarach. Wynika to z ich większej efektywności i elastyczności. Nadal jednak istnieją zastosowania, w których rozwiązania scentralizowane będą preferowane. Dotyczy to zwłaszcza małych systemów oraz instalacji o specyficznych wymaganiach technicznych.

LAPP pracuje obecnie z partnerami nad kolejną innowacją. Jest to mikrogrid prądu stałego przeznaczony do napędów w technice przenośników. Połączenie z płaskim kablem odbywa się bez użycia narzędzi dzięki technologii przebijania izolacji. Takie rozwiązanie znacząco skraca czas instalacji. Minimalizuje także liczbę błędów montażowych. Dodatkowo obniża koszty eksploatacji w całym cyklu życia systemu przenośników.

 

LAPP: Twój partner w rozwoju intralogistyki

Polegaj na wiedzy i doświadczeniu LAPP, aby zoptymalizować procesy intralogistyczne i przygotować je na przyszłe wyzwania. Nasze rozwiązania połączeniowe oraz kompetencje w zakresie technologii połączeń czynią nas niezawodnym partnerem w coraz bardziej zdigitalizowanym i zautomatyzowanym świecie. Z LAPP u boku możesz skupić się na swoich kluczowych kompetencjach, a my zadbamy o to, aby Twoja logistyka zawsze była krok przed innymi.

Więcej o intralogistyce w LAPP