Saipan na Oceanie Spokojnym to popularna wakacyjna wyspa Chińczyków. Wakacyjny raj został wzbogacony o nową atrakcję. Dwa ogromne szklane smoki unoszą się nad lobby kasyna w luksusowym kurorcie Imperial Palace. Te największe szklane smoki na świecie mają zostać wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa.
Zapierająca dech w piersiach rzeźba ze stali nierdzewnej, złota i kryształów została stworzona przez czeską firmę projektową i szklarską Lasvit w ciągu trzech lat. Dwa smoki ważą razem czterdzieści ton. Każdy z nich ma 32 metry długości. Ich ciała pokryte są 2,5 milionami kryształów Swarowskiego, które były ręcznie dopasowywane. Kryształowe łuski na ciałach smoków są podświetlone, co oznacza, że smok może błyskawicznie zmienić kolor. Projektanci z Lasvit inspirowali się mitologią chińską. Smoki są popularnymi mitycznymi stworzeniami w Chinach. Są uważane za bogów, a taniec smoka jest nadal ważną tradycją w dzisiejszych Chinach.
„Ten projekt jest największą instalacją, jaką kiedykolwiek stworzyliśmy. Pokazaliśmy, jak wyjątkowe rzeczy można zrobić ze szkła i metalu. W projekcie musieliśmy połączyć dwa tradycyjne rzemiosła – szklarstwo i kowalstwo. Wykorzystaliśmy dogłębną wiedzę z obu obszarów i dodaliśmy najnowszą technologię, aby praca była jeszcze lepsza” – mówi dumny Leon Jakimič, założyciel i prezes Lasvit.
Aby pokryć ciało smoka, Lasvit wyprodukował 13 000 łusek ze stali nierdzewnej z kryształami. Ponad 2,5 miliona kryształów Swarovskiego zapewnia migoczącą dekorację. „Światło załamuje się w efekcie tęczy. Ma to kluczowe znaczenie dla wizualnej atrakcyjności smoków. Całe ich ciało jest dynamicznie oświetlane za pomocą ukrytych chipów LED rgbw, które generują ciepłą, naturalnie wyglądającą poświatę”. Instalację, we współpracy z Adamem Kohoutem i architektami wnętrz odpowiedzialnymi za ogólną koncepcję zaprojektowała Táňa Dvořáková. Dzięki zaprogramowanym chipom LED rgbw kryształy działają jak ogromny ekran, który podąża za kształtem ciała smoka. Każde źródło światła może zmieniać kolor na czerwony, zielony, niebieski biały.
Rozwiązania połączeniowe wykorzystane do instalacji lśniącego smoka pochodzą z firmy LAPP. „Przedstawiciel firmy Lasvit zadzwonił do mnie na krótko przed Bożym Narodzeniem 2016. Pilnie potrzebowali pomocy w dostawie wstępnie zmontowanych złączy EPIC® sensor M12 do nowego projektu. Pracowaliśmy razem podczas świąt Bożego Narodzenia – ustalaliśmy ceny, negocjowaliśmy warunki i dopracowywaliśmy wszystkie szczegóły” – mówi Vladimir Tonder, członek zespołu sprzedaży LAPP Czechy. Firma LAPP dostarczyła do instalacji prawie 7000 złączy EPIC®, w tym wstępnie zmontowane złącza EPIC® sensor M12 z radełkiem ze stali nierdzewnej do podłączenia czujników i siłowników. Do zasilania zastosowano przede wszystkim bezhalogenowy przewód sterowniczy ÖLFLEX® CLASSIC 110 H oraz przewód zasilający i sterowniczy MULTI-STANDARD SC 2.1 w powłoce PVC. Zastosowano również dławnice kablowe SKINTOP®, głównie SKINTOP® ST-M.
Wszystkie moduły LED są indywidualnie sterowane przez komputer, co pozwala na zmianę koloru każdego smoka jednym kliknięciem. Każdy smok jest podtrzymywany przez szkielet wykonany z pustych rurek z okrągłym poprzecznym wzmocnieniem, który tworzy pełny kształt i linię ciała smoka. Konstrukcja spełnia dwa podstawowe wymagania dotyczące instalacji i konserwacji – jest dostępna (w tym transport wewnętrznych paneli sterowniczych) i umożliwia wymianę poszczególnych łusek. Kolejnym wyzwaniem jest to, że wyspa Saipan znajduje się w aktywnym obszarze sejsmicznym i dlatego smoki muszą być w stanie wytrzymać ewentualne trzęsienie ziemi. „W obecnym stanie smoki są w stanie wytrzymać trzęsienia ziemi o sile siedmiu w skali Richtera”, wyjaśnia Martin Šikola, dyrektor ds. technologii i innowacji w Lasvit.

Video: © LASVIT – Kryształowe smoki, Imperial Palace Saipan