LAPP
Das Bild zeigt die Staatsoper Prag von außen.
Praska Opera Państwowa

Praska Opera Państwowa jest jednym z czterech obiektów Praskiego Teatru Narodowego i uważana jest za jeden z najważniejszych teatrów operowych w Europie. Historyczny budynek został gruntownie odnowiony w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Teraz nadszedł jednak czas na technikę sceniczną. Szeroko zakrojone prace modernizacyjne rozpoczęły się w marcu 2017 roku. W planach znalazła się unikalna scena obrotowa, nowoczesna sala prób o doskonałej akustyce oraz fotele wyposażone w czytniki do wyświetlania napisów w różnych językach.

Nowe możliwości dzięki innowacyjnej scenie obrotowej

Główny nacisk położono na nową scenę obrotową z niepowtarzalnymi opcjami technicznymi, dzięki którym Opera może poszerzyć swój repertuar. „Jest to unikalna technologia w Czechach, ponieważ scena obrotowa i scenografia nie tylko się obracają, ale także mogą być podnoszone, co pozwala nawet na przechylanie poszczególnych stołów” – powiedział prof. MgA Jan Burian, dyrektor generalny Teatru Narodowego, prezentując plany przebudowy.

The picture shows the new revolving stage of the Prague State Opera under construction.

Firma Bosch Rexroth kierowała budową tej techniki scenicznej i decydowała się na partnerstwo z LAPP Czech Republic s.r.o. Czeska spółka wygrała kontrakt dzięki wsparciu technicznemu, niezawodnemu serwisowi i indywidualnemu podejściu do projektu. Dzięki wysokiej jakości produktów i szerokiej ofercie zastosowano kable zasilające i sterownicze ÖLFLEX®, kable do transmisji danych UNITRONIC®, kable i komponenty ETHERLINE® do sieci teleinformatycznych w budynkach, przewody ETHERLINE® do techniki scenicznej oraz złącza sygnałowe EPIC®.

Bezhalogenowe typy kabli dla większego bezpieczeństwa

Przy wyborze poszczególnych komponentów dla Praskiej Opery Państwowej, dużą wagę przywiązywano do bezpieczeństwa publiczności. W związku z tym, poszczególne instalacje składają się głównie z kabli bezhalogenowych z klasyfikacją CPR (Construction Products Regulation) zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 (CPR). Obwody oświetleniowe, hamulce hydrauliczne i zasilanie punktowe podłączone są za pomocą bezhalogenowych kabli ÖLFLEX® CLASSIC 130 H o podwyższonych właściwościach przeciwpożarowych. Dlatego ten typ kabla bardzo dobrze sprawdza się w instalacjach budynków publicznych i zakładach przemysłowych.

2-parowe lub 4-parowe przewody ETHERLINE® H służą do komunikacji w sieci Ethernet. W zależności od wymagań prędkości, do połączenia poszczególnych elementów systemu stosuje się kable kategorii 5e lub wyższej. UNITRONIC® LiHCH – ekranowane, bezhalogenowe kable danych z kodem kolorystycznym DIN 47100 zapewniają komunikację niższego poziomu, łącząc czujniki i magistrale oparte na RS485. Do zasilania i sterowania ruchomych części stołu obrotowego zastosowane zostały kable o dużej elastyczności. Natomiast jednożyłowe, bardzo giętkie przewody ÖLFLEX® CHAIN 90 P używane są wszędzie tam, gdzie warunki eksploatacji wymagają większych mocy i tym samym większych przekrojów przewodów.

Sezon teatralny z nową techniką sceniczną już się rozpoczął. Publiczność jest pod wrażeniem, zarówno techniki scenicznej jak i wielu znakomitych przedstawień.

The picture shows the opera hall of the Prague State Opera from inside.