W Korei Południowej ziemi jest stosunkowo niewiele. Dlatego w latach 90. rząd zdecydował się na rekultywację błotnych równin Saemangeum. Od 2006 roku zapora o długości 34 kilometrów oddziela od morza obszar 409 kilometrów kwadratowych dawnych równin błotnych. Teren ten ma być wykorzystany pod rolnictwo i przemysł. Do 2030 roku mają tu powstać także mieszkania i atrakcje turystyczne. Jednak wszystko to wymaga dużych nakładów energii, a paliwa kopalne są tematem tabu. Dlatego też do wytwarzania prądu mają posłużyć gigantyczne elektrownie ekologiczne. Ich łączna moc ma wynieść 2,6 GW, przy czym fotowoltaika na lądzie ma dostarczyć 300 MW. Turbiny wiatrowe dostarczą 100 MW, a ogniwa paliwowe kolejne 100 MW. Lwia część z 2,1 GW pochodzi z ogniw słonecznych unoszących się na wodzie, która dzięki zaporze nie jest teraz wystawiona na działanie przypływów.
Teren ten jest zagospodarowywany pod kątem energii odnawialnej w trzech strefach. Prace budowlane związane z instalacjami fotowoltaicznymi w strefie 1 rozpoczęły się pod koniec 2020 roku. Ich zakończenie planowane jest na 2022 rok. Koszt tego podprojektu to około 107 mln euro. Znajdująca się tam elektrownia słoneczna będzie miała moc 100 MW. Prace rozpoczęły się także w strefie 2 i będą kontynuowane w strefie 3. W ciągu najbliższych kilku lat pojawią się także moduły pływające. Inwestycje w wytwarzanie energii są zaplanowane łącznie na około 4,8 mld euro. Po zakończeniu budowy, poszczególne systemy będą wytwarzać łącznie 4679 GWh energii rocznie i zasilać około 1,7 mln gospodarstw domowych. Pozwoli to na zaoszczędzenie rocznej emisji gazów cieplarnianych w wysokości dwóch milionów ton. Aby to zrekompensować należałoby posadzić 300 milionów sosen.
Tak duży projekt wymaga dostawców, którzy muszą dostarczyć wymagane komponenty na czas, w dużych ilościach i w wysokiej jakości. Na przewody wybrano firmę LAPP Korea. Przedsiębiorstwo dostarcza dla strefy 1 około 1,5 miliona metrów przewodu solarnego ÖLFLEX® SOLAR XLWP. Służy on do połączenia modułów słonecznych ze sobą oraz zestawów modułów z falownikiem. Dostawa rozpoczęła się w lipcu 2021 roku. Podobnie jest z 1,2 mln metrów, które LAPP ma dostarczyć dla strefy 2.

ÖLFLEX® SOLAR XLWP jest idealnym przewodem dla ambitnego projektu Saemangeum. Posiada powłokę zewnętrzną sieciowaną wiązką elektronów. Izolacja żyły jest również sieciowana wiązką elektronów. Dzięki temu przewód jest odporny na działanie czynników atmosferycznych, promieniowania UV, ozonu i jest bardzo wytrzymały mechanicznie. W obszarach narażonych na wysokie poziomy wody istotna jest wodoodporność przewodu, który może być układany bezpośrednio w ziemi lub pod wodą. W przypadku ogromnych długości, które muszą być ułożone, oznaczenie metrów jest przydatne do kontroli długości. Kolorowy pasek chroni przed przypadkowym odwróceniem biegunowości. Duże parki solarne są zwykle eksploatowane przy napięciu 1000 V. Ekspertom z LAPP udało się jednak przekonać klienta, że eksploatacja przy napięciu 1500 V jest bardziej energooszczędna. Konwencjonalne przewody solarne nie dopuszczają jednak takich napięć, natomiast ÖLFLEX® SOLAR XLWP tak. Jest on dopuszczony do napięć stałych do 1800 V.
Firma LAPP Korea została założona w 2000 roku i zajmuje się sprzedażą przewodów i złączy dla przemysłu w kraju, jak i za granicą. Firma prowadzi pięć biur sprzedaży na terenie całego kraju z siedzibą w Hwaseong, gdzie znajduje się zakład produkcyjny. Fabryka posiada nowoczesny zakład sieciowania wiązką elektronów, gdzie produkowane są również przewody dla przemysłu kolejowego. W przyszłości LAPP chce odgrywać jeszcze większą rolę na rynku koreańskim, także z przewodami dla pływających elektrowni słonecznych, jakie są planowane w ramach dalszej rozbudowy projektu Saemangeum.
Szanse na zdobycie tych kontraktów są duże. Firma LAPP Korea zyskała dobrą reputację w kraju i ma wielu zadowolonych klientów, zwłaszcza w branży solarnej. Jedną z zalet jest to, że firma może produkować przewody solarne w Korei i dostarczać je szybciej niż konkurencja. Przewody są certyfikowane przez niemiecki TÜV. Firma LAPP czerpie również korzyści z doświadczenia w Korei. Zakład w Hwaseong produkuje wszystkie przewody solarne dla Grupy LAPP na całym świecie. Odzwierciedla się to w niskich cenach, dzięki temu, że produkowane są duże ilości. Zapewnione są również stabilne ceny, bez wahań kursowych w przypadku dostaw do innych krajów.