![](https://lappconnect.lappgroup.com/content/uploads/2024/03/Lapp_Kabel_AG_Schweiz_Header-1440x480.jpg)
Firma, która specjalizuje się w technologii tworzyw sztucznych, została założona w Schaffhausen w 1989 roku przez Siegberta i Andreasa Lapp. Dobrze wykwalifikowani specjaliści, renomowani producenci form wtryskowych w regionie, byli kluczowym powodem podjęcia decyzji o utworzeniu zakładu formowania wtryskowego Grupy LAPP w Szwajcarii. Wraz z przeniesieniem do Diessenhofen w 1998 roku, produkcja była stopniowo rozszerzana. Obecnie 60 pracowników produkuje ponad 120 milionów plastikowych części rocznie i przetwarza ponad 1000 ton plastikowego granulatu. Najważniejszym elementem produkcji wtryskowej są właśnie dławnice kablowe SKINTOP®.
Przedstawienie SKINTOP® na targach Hannover Messe w 1978 roku wprowadziło na rynek rewolucyjną konstrukcję. Mowa tutaj o dławnicy kablowej wykonanej z niemetalicznego materiału, której nie trzeba było demontować w celu instalacji. Obecnie zróżnicowana gama dławnic kablowych SKINTOP® spełnia niemal wszystkie wymagania dotyczące zastosowań dzięki niezrównanej gamie materiałów, konstrukcji i ciągłym innowacjom.
Innowacja i optymalizacja to najważniejsze słowa kluczowe dla szwajcarskich kolegów z LAPP, którzy przywiązują dużą wagę do ich dalszego rozwoju. LAPP TEC stale poszerza swoją wiedzę w zakresie technologii tworzyw sztucznych, inwestując rocznie miliony. W ostatnich miesiącach wiele zainwestowano w elastyczność i wydajność produkcji. Holger Fender jest dyrektorem zarządzającym szwajcarskiej spółki zależnej LAPP Swiss AG, a od października 2023 r. jest również szefem LAPP TEC AG. Holger jest dumny z najnowszych osiągnięć „Znacząco zwiększyliśmy nasze moce produkcyjne. Na przykład wprowadziliśmy nową linię montażową, która odpowiada 25% wzrostowi wydajności automatycznego montażu. Mamy za sobą lata szybkiego wzrostu i jesteśmy teraz gotowi na kolejne kroki”.
Kroki te doprowadzą do bardziej wydajnych dostaw. „Wydajność dostaw na poziomie ponad 95% musi być standardem i jesteśmy już na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu” mówi Fender. Kontynuuje „W LAPP TEC mamy wielu wysoce zmotywowanych i zaangażowanych ludzi, którzy zawsze chcą optymalizować procedury i procesy, abyśmy mogli uzyskać to, co najlepsze dla naszych klientów. Stawiamy na niezawodność i zaufanie. To nasz priorytet! A nasi klienci, którzy są przekonani o doskonałych produktach SKINTOP®, doceniają zaangażowanie i niezawodność dostaw zespołu LAPP TEC. Będziemy nadal konsekwentnie realizować nasze wysokie standardy w przyszłości”.
![](https://lappconnect.lappgroup.com/content/uploads/2024/03/Portrait_HolgerFender-768x881.jpg)