LAPP

W medycynie ratunkowej pierwsze 60 minut po wystąpieniu zdarzenia określa się jako „złota godzina”. To okres, w którym szanse na uratowanie życia pacjenta lub zapobiegnięcie poważnym, długotrwałym konsekwencjom są największe. Czas reakcji ma kluczowe znaczenie. Im szybciej udzielona zostanie pomoc, tym większa jest skuteczność działań. W wielu krajach, między innymi w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, obowiązuje maksymalny czas dojazdu ambulansu wynoszący siedem do ośmiu minut. W Niemczech limit ten wynosi od dziesięciu do dwunastu minut.

Jednakże pojazdy ratunkowe, takie jak wozy strażackie i ambulanse, wykonują znacznie więcej zadań niż sam transport na miejsce zdarzenia. Są mobilnymi jednostkami medycznymi, a ich systemy techniczne muszą działać bezbłędnie w każdej sytuacji. Awaria podczas akcji może prowadzić do zagrożenia życia. Elektronika pełni tu kluczową rolę. Odpowiada za zasilanie urządzeń medycznych, sterowanie sygnalizacją oraz przesył danych.

Takie wymagania sprawiają, że pojazdy ratunkowe potrzebują solidnych i niezawodnych rozwiązań kablowych. Systemy muszą być elastyczne, zajmować mało miejsca i zapewniać pełne bezpieczeństwo pracy. Aby osiągnąć najwyższą jakość i niezawodność, producenci pojazdów w Europie korzystają z rozwiązań systemowych LAPP. Należy do nich fińska firma produkująca wozy strażackie oraz polski producent specjalistycznych ambulansów. Obie firmy stosują indywidualne rozwiązania LAPP, dopasowane do ich wymagań. Współpraca przynosi korzyści techniczne i ekonomiczne. Skraca czas montażu, zmniejsza podatność na błędy i przyspiesza integrację z procesem produkcyjnym. Erik Karlsson, Head of Sales Harnessing Solutions Nordic Cluster, podkreśla, że w budowie pojazdów kluczowe są spójne systemy. Firma dostarcza nie tylko pojedyncze elementy, lecz także kompletne i gotowe do podłączenia rozwiązania, które płynnie wchodzą w produkcję seryjną.

Ambulanse z komponentami istotnymi dla bezpieczeństwa

Już pobieżna analiza okablowania pokazuje, jak wysoki poziom precyzji technicznej jest wymagany w każdym pojeździe. Gdyby ułożyć w linii prostej pojedyncze żyły z wiązki kablowej stosowanej w standardowym samochodzie, ich długość przekroczyłaby siedem kilometrów. W ambulansach i wozach strażackich liczba elementów elektrycznych jest jeszcze większa. Obejmują one podzespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo i działania ratownicze, co wymaga dodatkowych kabli do zasilania i transmisji danych. Z tego powodu planowanie, produkcja i testowanie instalacji elektrycznych w pojazdach ratunkowych to proces złożony. Wymaga partnerów dysponujących specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem.

Producent pojazdów gaśniczych i ratowniczych z Finlandii zwrócił się do LAPP z jasno określonymi wymaganiami. Firma potrzebowała wiązek kablowych o wysokiej jakości i niezawodności. Miały one zasilać podzespoły i przesyłać sygnały zgodnie z rygorystycznymi normami bezpieczeństwa. LAPP, globalny lider w dziedzinie rozwiązań kablowych i technologii połączeń, opracował i wyprodukował dedykowane wiązki. Przeprowadzono również w pełni zautomatyzowane testy końcowe.  Dostarczane systemy są wstępnie zmontowane do produkcji seryjnej, dzięki czemu mogą zostać zintegrowane z istniejącymi instalacjami bez dodatkowej obróbki.

LAPP Harnessing Solutions jako kompletne rozwiązanie

LAPP Harnessing Solutions oferuje znacznie więcej niż pojedyncze komponenty. Eksperci LAPP wspierają klientów od początku projektu. Pomagają w analizie wymagań, planowaniu i projektowaniu. Zapewniają także wsparcie w optymalizacji procesów, kontroli jakości oraz testach automatycznych. Dzięki temu firmy otrzymują kompletne i dopasowane rozwiązania, które zapewniają jakość i niezawodność w pracy ciągłej.

Polski producent specjalistycznych ambulansów również korzysta z wiązek kablowych LAPP. Firma otrzymała jednożyłowe i wielożyłowe wiązki kablowe, wyposażone w nawet siedemset złączy, a także skrzynki przełączające dla około trzystu sześćdziesięciu pojazdów. Systemy elektryczne spełniają najwyższe standardy technologiczne i ergonomiczne. Współpraca była możliwa dzięki wiedzy technicznej ekspertów LAPP oraz elastycznemu wsparciu na każdym etapie projektu. Mimo napiętego harmonogramu LAPP dostarczał komponenty w systemie just in time i reagował na zmiany dzięki szybkiemu przetwarzaniu zamówień oraz lokalnej produkcji.

Erik Karlsson podkreśla, „Dzięki naszym rozwiązaniom LAPP Harnessing Solutions oferujemy regionalnym i międzynarodowym klientom realną wartość dodaną. Dostarczamy kompletne rozwiązania w zakresie technologii połączeń. Obejmują one wysokiej jakości komponenty LAPP oraz kompleksowe testy jakości. Dzięki temu nasi klienci mogą skupić się na swoich kluczowych kompetencjach. Mają też pewność, że zastosowane rozwiązanie połączeniowe będzie działać niezawodnie”

Bezpieczna współpraca na przyszłość

Oba projekty łączy wysoki poziom jakości, bezpieczeństwa i dostępności, a także zaufanie oparte na partnerskiej współpracy. Dla obu klientów zaplanowano już kolejne etapy. Obejmują one zintegrowane moduły, szybkie tworzenie prototypów oraz długoterminową produkcję seryjną. Dzięki kompleksowej ofercie LAPP, firmy mogą skupić się na tym, co najważniejsze, czyli na budowie pojazdów ratujących życie. Saku Mitrunen, Key Account Manager w LAPP Finland, podkreśla, że zespół cieszy się ze wsparcia klientów w obszarze pojazdów ratunkowych, co pozwala zapewnić bezpieczne i niezawodne działania służb.