Oznaczenia są wszędzie: zwierzętom domowym zakłada się chipy, mieszkania i domy mają oznaczenia na drzwiach, a samochody potrzebują tablic rejestracyjnych. Nawet ludziom przypisuje się własne oznaczenia, numery lub kody np. w dowodzie osobistym lub do karty kredytowej. Podobnie, znakowanie jest często niezbędne w przypadku kabli, przewodów lub pojedynczych żył. Jak jeszcze można nadzorować dużą liczbę instalacji? Co więcej, normy takie jak DIN EN 60204-1 (VDE 0113 część 1) wymagają jasnej identyfikacji kabli, komponentów i zacisków w systemach za pomocą trwale czytelnych oznaczeń, które umożliwiają przypisanie funkcji lub ostrzegają o potencjalnych zagrożeniach.
LAPP, światowy lider na rynku rozwiązań połączeniowych, pod marką FLEXIMARK® dostarcza specjalne systemy znakowania dla szerokiej gamy przewodów i pojedynczych żył. Oznaczniki wykonane są z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej i umożliwiają ręczne lub elektroniczne oznaczenie według potrzeb klienta. Wszystkie etykiety mogą być drukowane samodzielnie, za pomocą intuicyjnie obsługiwanego oprogramowania i konwencjonalnych drukarek laserowych lub termotransferowych. Mogą być również produkowane indywidualnie i dostarczane przez firmę LAPP. Umożliwia to elastyczne i łatwe znakowanie instalacji elektrycznych wszędzie tam, gdzie ważna jest ochrona ludzi i maszyn.
Łatwe etykietowanie – na zewnątrz i wewnątrz
Jednym z przykładów jest most Öresund, który łączy duńską stolicę Kopenhagę ze szwedzkim Malmö. Wewnątrz mostu drogowo-kolejowego, który ma łącznie około 16 kilometrów długości, zainstalowane są tysiące kilometrów przewodów. Bez oznakowania odróżnienie ich byłoby prawie niemożliwe. Prace konserwacyjne i naprawcze byłyby nie tylko bardzo niebezpieczne, ale także czasochłonne i kosztowne. Dlatego wszystkie przewody zainstalowane w moście Öresund zostały oznaczone produktami FLEXIMARK®. Aby po wielu latach tłoczone litery i cyfry były nadal dobrze czytelne wybrano oznaczenia ze stali nierdzewnej. Podczas czteroletniej fazy budowy dostarczano niestandardowe oznaczenia FLEXIMARK®. Dane dla każdego oznaczenia były przesyłane zarówno cyfrowo, jak i faksem, a następnie po dwóch dniach były gotowe do instalacji.
W mniej surowych warunkach do znakowania można stosować etykiety z tworzywa sztucznego. Na przykład firma Wica Cold AB w Vislandzie z południowej Szwecji używa rurek termokurczliwych i oznaczników pojedynczych żył z portfolio FLEXIMARK®. Firma produkuje lodówki i zamrażarki dla sklepów spożywczych na rynku skandynawskim i bałtyckim. Jakość żywności podlega tu rygorystycznym wymaganiom. Oprócz identyfikacji przewodów, systemy znakowania FLEXIMARK® firmy LAPP zapewniają, że czujniki temperatury są podłączone we właściwym miejscu. To większe bezpieczeństwo na kilku poziomach. Z jednej strony dla osób obsługujących, konserwujących i naprawiających sprzęt, a konsumenci korzystają z niezmiennie wysokiej jakości żywności.
Oznaczniki FLEXIMARK® zapewniają, że wszystkie komponenty systemu są w stanie sprostać wymaganiom odpowiednich warunków środowiskowych. Oznacza to, że systemy znakowania mogą być stosowane powszechnie, niezależnie od tego, czy są to zakłady przemysłowe, przemysł spożywczy czy instalacje elektryczne. Odpowiednie oznakowanie może być dostarczone do prawie każdego zastosowania. Oznaczniki firmy LAPP mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie należy chronić ludzkie życie oraz park maszynowy.
Ulotka FLEXIMARK®MARKING SYSTEMS
Video: © Fleximark AB: FLEXIMARK® rurki termokurczliwe