Przeprowadzone do tej pory analizy pokazują, że o zmniejszeniu emisji CO2 decyduje zawartość miedzi w naszych produktach. Firma LAPP postawiła sobie za cel zmniejszenie emisji CO2 o 20% do 2025 roku. Wewnętrzne badania wykazały, że miedź jest odpowiedzialna średnio za 88% śladu CO2 naszych produktów.
Obecnie nie można zrezygnować z miedzi jako surowca, gdyż żaden inny materiał nie ma porównywalnych właściwości. Czerwony metal jest drugim po srebrze najlepszym przewodnikiem prądu. Ma znacznie lepszą przewodność niż aluminium. Ponadto miedź jest bardziej trwała, odporna na ciepło i w 100% nadaje się do recyklingu.

Zrównoważona miedź, czy to możliwe?
Na podstawie obliczeń ekspertów, ogólny potencjał cieplny miedzi wynosi średnio 4,1 kg CO2e/kg. (źródło 1). Największa jego część powstaje na wczesnych etapach wydobycia, kiedy ruda jest wydobywana, a następnie transportowana i przetwarzana. Ponadto w kopalniach miedzi np. w Chile, Peru, Chinach czy USA gatunki rudy maleją, a do wydobycia wymagany jest bardziej skomplikowany proces. Jednocześnie ze względu na masową ekspansję energii odnawialnych (źródło 2) zapotrzebowanie na miedź wzrośnie o 60% do 2040 roku.
Ten rozwój sytuacji stawia nas jako producentów przewodów przed dylematem. Z jednej strony potrzebujemy miedzi jako surowca, ale z drugiej strony do wydobycia potrzebna jest duża ilość energii. W LAPP staramy się to rozwiązać, szukając innowacyjnych sposobów.
W międzyczasie pojawiają się ogólnoświatowe inicjatywy, które mają na celu uczynienie globalnego przemysłu miedziowego bardziej zrównoważonym.
Przejrzystość łańcuchów dostaw
Zakłady produkcyjne LAPP zaopatrują się w miedź samodzielnie. W przyszłości zaopatrzenie w ten surowiec będzie strategicznie zarządzane. Aby było to możliwe w 2020 roku uruchomiliśmy projekt „CUPRUM”.
Głównym celem tego projektu jest przejrzystość w globalnym łańcuchu dostaw. W oparciu o wyniki projektu, LAPP dostosuje swoją strategię. Planujemy przejść od zdecentralizowanej do scentralizowanej organizacji zakupowej. W tym procesie nadal będziemy polegać na kilku źródłach zaopatrzenia. Decyzja o wyborze dostawcy zawsze zależy od różnych czynników. Gdzie znajduje się dostawca? Jak dalekie są drogi transportu? W jakiej formie przetwórczej dostępna jest miedź? Jak się okazuje, nie każda miedź jest taka sama.

LAPP aktywnie podchodzi do tematu „zielonej miedzi”
LAPP obecnie prowadzi rozmowy z dostawcami miedzi mające na celu przegląd emisji CO2 różnych produktów. Jak tylko będziemy mieli przegląd aktualnych wartości emisji wszystkich kupowanych przez nas produktów miedzianych, sprawdzimy, czy zmiana w kierunku „zielonej miedzi” będzie możliwa. Ważne jest dla nas, aby rozmawiać z naszymi dostawcami i pracować razem nad wspólnymi rozwiązaniami.
Zrównoważony rozwój jest istotną częścią LAPP. Jako firma rodzinna czujemy się szczególnie zobowiązani wobec naszego społeczeństwa i środowiska. W tym kontekście ważnym zagadnieniem jest efektywne i zrównoważone wykorzystanie energii i zasobów surowcowych.