Globalizacja i digitalizacja oferują niezliczone możliwości takie jak: nowe metody pracy, narzędzia, a nawet zupełnie inne podziały biznesowe. Zmiany te wiążą się również ze szczególnymi wyzwaniami, które wymagają specjalnej wiedzy. Dlatego LAPP Global HR Development pracuje nad platformą LAPP Grow. Już teraz zapewnia ona ponad 7000 szkoleń. Zaletą tego rozwiązania jest to, że dostęp do platformy mają wszyscy pracownicy na całym świecie.
Szkolimy się tego, co jest nam potrzebne
Specjalista ds. zarządzania kadrami i rozwojem organizacyjnym Christina Krieg, przetestowała już LAPP Grow i uznała, że system zapewnia dostęp do różnych treści edukacyjnych z poziomu jednej platformy. ”Wcześniej musiałam przeszukiwać Internet i różne inne systemy w poszukiwaniu treści. Teraz wszystko zostało zebrane na jednej platformie.”
Cechą szczególną jest to, że wszyscy pracownicy mogą zalogować się za pomocą komputera, laptopa lub smartfona w dowolnym momencie. LAPP Grow umożliwia w ten sposób samodzielną i elastyczną naukę.
Opinie na temat wyglądu platformy również były pozytywne. „Interfejs jest przejrzysty i przyjazny dla użytkownika, więc szybko się w nim odnalazłam”, powiedziała Rebecca Kümmerle. Benjamin Suljic, dyrektor ds. cyfrowej nauki i rozwoju, jest odpowiedzialny za globalne wdrożenie innowacyjnego systemu podkreśla „dla mnie największą zaletą jest to, że platforma daje wszystkim pracownikom LAPP możliwość znalezienia potrzebnych im treści w dowolnym czasie i miejscu.”



Projekt jako proces uczenia się
LAPP Grow wystartował w październiku 2021 r w LAPP Holding AG. Kolejnym etapem był region APAC. Stopniowo będzie on przejmowany przez wszystkie oddziały na całym świecie. Platforma ma duże znaczenie dla rozwoju całej Grupy LAPP: „Firmy mogą się skutecznie rozwijać tylko wtedy, gdy ich pracownicy stale się uczą. Dlatego naszym mottem jest „Level up” .” Akademia internetowa, która zaprasza ludzi do rozwoju w swobodnej atmosferze nauki, promuje kulturę LAPP polegającą na uczeniu się przez całe życie. Współpracując z kolegami z całego świata, LAPP Grow zapewnia wszystkim pracownikom możliwość budowania umiejętności i zbliżenia się do siebie, podnosząc w ten sposób poziom wiedzy w całej organizacji – jednocześnie ją aktualizując”. „Naszym celem w LAPP Grow jest znalezienie, rekrutacja, rozwój i zatrzymanie najlepszych talentów na długi czas” podsumowuje Jasmin Capitano, dyrektor ds. pozyskiwania pracowników w LA EMEA .