Michael Ludolf i jego współpracownicy opracowują plan dotyczący projektu w Tybindze. Jeden z zespołów wyruszy do sąsiedniej gminy Ammerbuch, gdzie zostanie podłączony prototyp stacji ładowania pociągów akumulatorowych VOLTAP. Prototyp opracowany został przez Stadtwerke Tübingen dla lokalnej sieci energetycznej. Jeszcze inni specjaliści zajmą się odnawianiem okablowania starych transformatorów w rejonie miasta Tybinga. „Wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem” chwali Ludolf, który wraz ze swoim zespołem odpowiada za eksploatację sieci energetycznej zakładu komunalnego w Tybindze.
Wyzwanie związane z E-mobility
Zakłady komunalne zazwyczaj instalują rocznie około 10 kilometrów przewodów średniego, jak i niskiego napięcia. W przypadku dużych projektów, takich jak podłączenie nowego parku przemysłowego może to być nawet kilka kilometrów na raz. Ekipy instalacyjne z zakładów miejskich rozkopują wtedy drogi i wciągają przewody do rur. W najbliższych latach e-mobility będzie wymagała rozbudowy sieci energetycznej. „W Tybindze jesteśmy do tego idealnie przygotowani. Mamy dobrą pozycję w sieci średniego napięcia”, mówi Michael Ludolf.
Podczas prac w zakładach komunalnych, większość bębnów kablowych pochodzi z firmy LAPP. Światowy lider rynku zintegrowanych systemów kablowych i przyłączeniowych dostarcza dużą część przewodów średniego i niskiego napięcia. Raz w roku Ute Jung – osoba odpowiedzialna za zakupy w zakładach komunalnych w Tybindze, planuje zapotrzebowanie na najbliższe 12 miesięcy. Następnie LAPP dostarcza swoje przewody do magazynu przy Eisenhutstraße. „W magazynie mamy więcej miejsca i ciężki dźwig, co ułatwia nam obsługę”, oznajmia Jung.


Łańcuchy dostaw pod presją
W przyszłości magazyn może odgrywać jeszcze większą rolę. W wyniku pandemii koronawirusa oraz wojny na Ukrainie, dostawy wielu produktów są utrudnione. „Wydłużyły się czasy dostaw”, stwierdza Ute Jung. Ewentualnym przestojom mają przeciwdziałać zwiększone zapasy magazynowe. „W LAPP nigdy nie było problemów z dostawą”.
Często potrzebne są przewody średniego napięcia. Przewód ten składa się z aluminiowego rdzenia o przekroju 150 milimetrów kwadratowych i wytrzymałej powłoki zewnętrznej z PE. Trzy takie przewody są zawsze skręcone razem, tzn. skręcone w wiązkę. Jest to korzystne dla kompatybilności elektromagnetycznej, ponieważ pola elektromagnetyczne trzech przewodów wzajemnie się znoszą. LAPP dostarcza przewód w całości skręcony na bębnach o średnicy 2,50 m z których żyły są odwijane i przeciągane przez pustą rurę pod ziemią.
Jesteśmy liderem wśród dostawców
LAPP i zakłady komunalne w Tybindze współpracują ze sobą od ponad 15 lat. „Jesteśmy bardzo zadowoleni z firmy LAPP i regularnie korzystamy z tych produktów”, mówi Ute Jung. Tylko gdy LAPP nie ma w ofercie określonego produktu korzystamy z innych dostawców.
Jakość jest dla nas kluczem do wyboru dostawców. Nierzadko zdarza się, że przewody leżą w ziemi pół wieku lub dłużej. Pod ulicami Tybingi wciąż znajduje się wiele przewodów z lat 60. lub 70. ubiegłego wieku. „Jako firma nie możemy sobie pozwolić na eksperymenty w zakresie bezpieczeństwa dostaw materiałów, a przewód nie może pęknąć po dziesięciu latach”, podkreśla Michael Ludolf, „Wiemy, że produkty LAPP mają najlepszą jakość”.