LAPP

Cyfryzacja przekształca transport publiczny. Nowoczesne pojazdy nie ograniczają się do przewożenia ludzi z jednego przystanku na drugi. Coraz bardziej polegają na sieci czujników, modułów i jednostek sterujących. Dla operatorów oznacza to konieczność integracji złożonych systemów cyfrowych z istniejącą flotą. Trzeba jednocześnie zapewnić, aby były one solidne i niezawodne w codziennej eksploatacji.

Thoreb, specjalista w dziedzinie sprzętu komputerowego i systemów inteligentnego transportu, otrzymał zadanie modernizacji serii tramwajów w stanie Wiktoria. Projekt wymagał niezawodnej łączności, która mogłaby wytrzymać intensywne użytkowanie w wymagającym środowisku miejskim

Jak wyjaśnił Ralf Otto, dyrektor generalny Thoreb, „Każdy pojazd, od samochodów osobowych po pociągi, autobusy i tramwaje, ma zestaw czujników i modułów. Aby je połączyć, zbierać dane i dodawać funkcje, potrzebna jest swoista autostrada z niezawodnych kabli.” Spełnienie wymagań technicznych było tylko częścią wyzwania. Dlatego Thoreb nawiązał współpracę z LAPP Australia.  Ralf Otto  „Do niedawnego projektu modernizacji tramwajów wybraliśmy LAPP Australia jako dostawcę zespołów kablowych. Zapewnili jakość i niezawodność, których szukaliśmy. Byli też gotowi zrobić więcej, aby dotrzymać napiętych terminów i dostarczyć rozwiązania zgodne z wymaganiami naszego klienta.”

LAPP Harnessing Solutions: certyfikowane, oznakowane, gotowe do instalacji

Zespoły kablowe z odpowiednimi certyfikatami kolejowymi zostały dostarczone przez nową jednostkę LAPP Harnessing Solutions w Australii. Powstała ona po to, aby przygotowywać kompletne zestawy kabli. Każdy z nich był oznakowany, przetestowany i gotowy do użycia. Dzięki temu można oszczędzić czas w projektach automatyzacji.

Ralf Otto oznajmił, „To właśnie pracownicy LAPP sprawili, że projekt był możliwy. Zajęli się kontrolą jakości, prowadzili komunikację i wykonali końcowe sprawdzenia. Dzięki temu mogliśmy z pełnym zaufaniem dostarczyć rozwiązanie naszemu klientowi. Dodatkowo, w ramach proof of concept, wszystkie kable musiały być starannie spakowane i oznakowane.”

Otto dodał, „Tutaj LAPP Australia naprawdę się wyróżnił. Każdy zestaw zawierał różne rodzaje kabli, takie jak kable sieciowe, kable zasilające i kable uziemiające. Przygotowano je dla czterech klas tramwajów. Każdy element był oznakowany na obu końcach. Podano, do którego tramwaju należy, jaki to typ i jakie pełni funkcje. Następnie pakowano je w zestawy, które również były wyraźnie oznakowane. Dzięki temu możemy wykonać instalację dokładnie. A jeśli później trzeba przeprowadzić diagnostykę, możemy szybko odizolować konkretną część i skrócić czas przestoju.”

 

Łączność wspierająca inteligentne funkcje

Rozwiązania Thoreb, możliwe dzięki LAPP Harnessing Solutions, wspierają wiele funkcji ułatwiających codzienną pracę tramwajów. Ekrany informacyjne wewnątrz pojazdów oraz tablice zewnętrzne przekazują pasażerom informacje o kolejnych przystankach i ważnych komunikatach. Czujniki przy drzwiach liczą osoby wchodzące i wychodzące. Dzięki temu operatorzy otrzymują dane, które pozwalają dostosować rozkład jazdy do rzeczywistego zapotrzebowania.

Łącza satelitarne umożliwiają śledzenie tramwaju w czasie rzeczywistym. Informacje trafiają do aplikacji pasażerskich. W niektórych miastach system komunikuje się także ze światłami ulicznymi. Dzięki temu tramwaje mogą uzyskać priorytet nad samochodami i utrzymać punktualność.

Poza tym kable obsługują podstawowe funkcje. Umożliwiają otwieranie i zamykanie drzwi. Obsługują przyciski „stop” dla pasażerów. Zasilają systemy elektryczne, które zapewniają bezpieczeństwo i komfort w tramwaju.

Ralf Otto powiedział „W tak małej przestrzeni wiele kabli mogłoby powodować emisję zakłóceń elektrycznych. To mogłoby obniżyć wydajność systemu lub komfort pasażerów. Kable LAPP mają jednak właściwości ekranowania, które chronią przed tym problemem.”

tto.

Niezawodna współpraca między regionami zapewniająca sukces projektu

Realizacja modernizacji tramwajów wymagała precyzyjnej koordynacji. Główne biuro Thoreb w Nowej Południowej Walii współpracowało z zespołami projektowymi w Wiktorii. LAPP Australia wspierał cały proces na każdym etapie. Przy napiętych terminach i pracy prowadzonej w różnych stanach kluczowa okazała się jasna komunikacja.

Ralf Otto podkreślił, jak bardzo miało to znaczenie dla efektu końcowego, „LAPP informował nas na bieżąco o postępach. Szczególnie ceniliśmy to, że przekazywali informacje także o ewentualnych opóźnieniach. Niektóre firmy niechętnie dzielą się takimi wiadomościami, ale wiemy, że czasem opóźnienia wynikają z czynników poza ich kontrolą. Dowiadując się o tym jak najwcześniej, możemy odpowiednio zaplanować działania.”

Dla Otto partnerstwo miało wymiar większy niż sama realizacja techniczna, „Nasze doświadczenia z zespołem LAPP Australia pokazują, że są niezawodni, godni zaufania i pełni szacunku. Liczymy, że będziemy mogli współpracować z nimi także przy przyszłych projektach.”