LAPP

Rolnicy na całym świecie są pod presją, aby osiągać więcej przy mniejszych nakładach. Muszą chronić uprawy i zabezpieczać plony. Jednocześnie powinni ograniczać stosowanie środków chemicznych, które obciążają środowisko i budżet. W Australii nowoczesne rolnictwo opiera się na opryskach na dużą skalę, dlatego to wyzwanie jest tam szczególnie widoczne.

Agtecnic, firma specjalizująca się w technologii rolniczej, opracowała rozwiązanie, które bezpośrednio odpowiada na ten problem. System SenseSpray® wykorzystuje kamery do skanowania upraw w czasie rzeczywistym. Wykrywa chwasty i uruchamia dysze opryskowe tylko tam, gdzie zabieg jest potrzebny. Dzięki temu zużycie środków chemicznych można zmniejszyć nawet o 90%, bez utraty skuteczności. System można zainstalować w nowych opryskiwaczach albo doposażyć w niego sprzęt już używany. Najczęściej montuje się go na ramionach opryskiwacza o długości 36 metrów. Kamera umieszczona co metr rejestruje szczegółowy obraz pola.

 

Rolnictwo precyzyjne tego typu wymaga niezawodnego połączenia elektronicznego. Każda kamera musi przesyłać dane i działać bez zakłóceń, nawet w warunkach pełnych kurzu, wilgoci i ciągłych wibracji. Aby sprostać tym wymaganiom, Agtecnic korzysta z kompletnych zespołów kablowych dostarczanych przez jednostkę Harnessing Solutions firmy LAPP Australia. „SenseSpray to produkt o dużej wartości. Potrzebowaliśmy kabli najwyższej jakości, wyjątkowo trwałych i niezawodnych w codziennej pracy. Dlatego wybraliśmy LAPP”, powiedział współzałożyciel Agtecnic, Rob Johnson. Wraz z drugim współzałożycielem, Peterem Robertsem, od wielu lat ufają rozwiązaniom LAPP.

Technologia wysokiej jakości, która się opłaca

Rob Johnson i Peter Roberts wiedzą, że inwestycja w nowoczesną technologię oprysków wymaga dużych nakładów na początku. Są jednak przekonani, że rolnicy szybko zobaczą zwrot. Gdy środki chemiczne trafiają tylko na chwasty zagrażające uprawom, koszty herbicydów spadają znacząco.

Rob wyjaśnia, jak współpraca z LAPP pomogła uczynić SenseSpray® praktycznym i niezawodnym: „Znaliśmy jakość kabli LAPP jeszcze z czasów, gdy kupowaliśmy je pojedynczo. LAPP umożliwiał nam zakup dowolnego rodzaju kabla na metry, bez wymogu minimalnej ilości, a większość była dostępna od razu w Australii”,  powiedział.

Wraz z rozwojem technologii współpraca ewoluowała w kierunku bardziej kompleksowych rozwiązań. Rob dodał, że po utworzeniu działu Harnessing Solutions mogli w pełni wykorzystać jakość kabli i stworzyć kompleksową usługę, co pozwoliło im zaoszczędzić jeszcze więcej czasu. Szczególnie ważna była jedna możliwość. LAPP należy do nielicznych firm w Australii, które oferują usługę overmouldingu. Dzięki temu nie musieli szukać takiego rozwiązania za granicą.

Niezawodne rozwiązania łączności stworzone dla australijskich warunków

Rob Johnson i Peter Roberts mają wieloletnie doświadczenie w rolnictwie. Doskonale rozumieją, że żaden rolnik nie zaakceptuje sprzętu, który zawodzi w polu. Niezawodność jest kluczowa dla powodzenia każdego produktu w tej branży.

Współzałożyciel firmy zwrócił uwagę na wymagające warunki, którym musi sprostać SenseSpray®, podkreślając, że „kable łączące kamery są narażone na silne promieniowanie UV, wodę i jedne z najtrudniejszych warunków australijskiego klimatu. Wiedzieliśmy, że kable LAPP poradzą sobie z tym zadaniem i w praktyce sprawdzają się znakomicie.”

Rola okablowania wykracza daleko poza same kamery. Zespoły kablowe LAPP łączą także elektromagnesy, które precyzyjnie otwierają i zamykają zawory opryskowe. Tworzą podstawę systemu CANBUS, zapewniając płynną komunikację całej maszyny. Bez niezawodnego okablowania inteligentne opryskiwanie nie mogłoby działać w codziennej praktyce.

Partnerstwo na rzecz rozwoju

SenseSpray® w ciągu trzech lat od premiery stał się technologią dostępną w całej Australii. Firma nawiązała umowy dystrybucyjne, które pozwalają dotrzeć do szerszej grupy rolników. Rozpoczęła także budowanie obecności na rynkach zagranicznych. Dla współzałożycieli, Roba Johnsona i Petera Robertsa, ten rozwój potwierdza, że precyzyjne opryskiwanie odpowiada na realne potrzeby nowoczesnego rolnictwa.

Rob podkreślił, że współpraca z LAPP odgrywa istotną rolę w skalowaniu biznesu: „Zawsze szukamy sposobów na automatyzację prac rolniczych i jesteśmy pod wrażeniem zainteresowania tą technologią. Teraz, dzięki australijskiemu działowi Harnessing Solutions firmy LAPP, możemy korzystać z gotowych zespołów kablowych o sprawdzonej jakości. To rozwiązanie pozwala nam oszczędzać jeszcze więcej czasu.”

To, co najbardziej zwraca jego uwagę, to jakość relacji równie mocno jak jakość produktu: „LAPP był proaktywny, responsywny i bardzo komunikatywny przez cały okres naszej współpracy.” Patrząc w przyszłość, dostrzega kolejne możliwości pogłębienia współpracy: „Aktywnie poszukujemy sposobów dalszej kooperacji, w tym wykorzystania ich wiedzy inżynieryjnej na etapie rozwoju produktu przy nowych innowacjach.”