Dlatego też nph Children’s Aid Latin America e. V. zaufała fotowoltaice i na swoich obiektach na Haiti zainstalowała Solar Smart Grid. To wyspecjalizowany system energii słonecznej zapewniający stabilne zasilanie. Zapewnia pełne zasilanie wszystkich obiektów fundacji w 100% z energii słonecznej. Solar Smart Grid to obecnie największa jednostka słoneczna na Haiti. Dostarcza łącznie 642 kWp mocy modułów i 574 kW mocy falownika. Wytwarza średnio 3000 kWh dziennie, oszczędzając około 800 litrów oleju napędowego, który w przeciwnym razie zostałby wykorzystany w generatorach powszechnie używanych do wytwarzania energii elektrycznej. Nadmiar energii jest magazynowany w bateriach, które są używane w nocy i przy niedostatecznym nasłonecznieniu.
Od ponad 30 lat nph Kinderhilfe Latin America i jej siostrzana organizacja, St. Luc Foundation, koncentrują się na pomocy potrzebującym dzieciom na Haiti. W Tabarre, na przedmieściach stolicy Port-Au-Prince, obsługują 15 placówek medycznych i edukacyjnych. Po zniszczeniu obiektów nph na Haiti w wyniku trzęsienia ziemi dziesięć lat temu, organizacja zdecydowała podczas odbudowy zainwestować także w rozwiązania gwarantujące stabilne dostawy energii. Głównym celem było uniezależnienie się od publicznej sieci energetycznej. W szczególności szpital dziecięcy St. Damien potrzebuje dostępu do stabilnego źródła zasilania. Awarie na oddziale intensywnej terapii mogą kosztować życie. Program został wdrożony we współpracy z lokalnymi i niemieckimi partnerami projektu.
Ponieważ wykorzystywane w projekcie materiały muszą być wyjątkowo wytrzymałe na ekstremalne warunki pogodowe na Karaibach, organizacja postanowiła rozpocząć współpracę z firmą LAPP. Potrzebne były wyjątkowo wytrzymałe przewody, odporne na promieniowanie UV, silne nasłonecznienie i umożliwiające płynną transmisję danych. Ze względu na dużą liczbę modułów słonecznych zainstalowanych w różnych budynkach, niektóre przewody musiały pokrywać bardzo duże odległości.
Firma LAPP dostarczyła łącznie 45 700 metrów przewodu ÖLFLEX® SOLAR XLR do niezawodnego połączenia poszczególnych modułów fotowoltaicznych. Przewody solarne przebadane przez TÜV mają wyjątkowo wysoką odporność termiczną i mechaniczną, są odporne na promieniowanie UV, a także zapewniają wysoką odporność na warunki atmosferyczne i temperaturę (-40°C do +120°C). Ponadto zastosowano 1400 złączy EPIC® SOLAR. Dzięki niskiej rezystancji połączenia (poniżej 5 mOhm) są wyjątkowo wydajne w przenoszeniu energii. Wykorzystano również 750 metrów kabla PVC do bezpośredniego zakopania i około 1400 wysoce odpornych opasek kablowych. „Odpowiedzialność społeczna i kwestie związane ze społecznością to sprawy, które są nam bliskie”, powiedział CEO Matthias Lapp.
Firma LAPP nie tylko wspierała pierwszą fazę projektu za pomocą niestandardowych rozwiązań kablowych i połączeniowych, ale także uczestniczyła w późniejszym rozwoju projektu. Obiekty w Tabarre zostały połączone w celu utworzenia częściowo autonomicznej sieci energetycznej oraz inteligentnej sieci słonecznej. Ta kombinacja umożliwia centralne sterowanie agregatem prądotwórczym diesla i pozwala na zbudowanie kilku zdecentralizowanych, połączonych z siecią, jednostek fotowoltaicznych.
Dodatkowy system magazynowania energii, który można wykorzystać do magazynowania energii elektrycznej wytworzonej przez energię słoneczną, zwiększa udział energii słonecznej w całkowitym zużyciu do ponad 50 procent. Inteligentne sterowanie Solar Smart Grid koordynuje zasilanie. Korzystanie z generatora diesla jest teraz konieczne tylko w ciągu dnia, kiedy występują szczytowe obciążenia oraz w nocy. To znacznie zmniejsza zużycie oleju napędowego. Dzięki Solar Smart Grid organizacja nph oszczędza równowartość 250 000 euro rocznie na kosztach energii. Obecnie zapotrzebowanie na paliwo do generatorów diesla jest znacznie mniejsze. Oszczędności te umożliwiają optymalizację i rozbudowę programów medycznych i edukacyjnych, które z kolei tworzą miejsca pracy dla personelu opiekuńczo-dydaktycznego, a także przestrzeń dla nowych projektów – a tym samym znacząco przyczyniają się do ograniczenia ubóstwa. Coraz więcej budynków organizacji będzie stopniowo wyposażanych w jednostki słoneczne i podłączonych do inteligentnej sieci słonecznej.
Pobierz katalog
Video: How To – EPIC® SOLAR 4PLUS Connector Assembly