„Jeśli wyginą rekiny, wyginą oceany” – mówi Andy Cobb, jeden z najbardziej oddanych obrońców rekinów. Dowiodła tego symulacja komputerowa rafy koralowej, zatytułowana „Interaction strength combinations and the overfishing of a marine food web” – “Siła interakcji: kombinacje i przełowienie morskiej zasobów pokarmowych”. Obejmowała ona prawie 250 gatunków morskich oraz ponad 3300 właściwości i działań, takich jak zachowania godowe, rozmnażanie się, udział drapieżników, itp. Wirtualna rafa zaczęła żyć za jednym kliknięciem myszy, aż do momentu, gdy badacze usunęli rekiny za pomocą kolejnego kliknięcia. W ciągu zaledwie jednego wirtualnego roku doprowadziło to do biologicznej śmierci całej rafy. Symulacji pokazuje potrzebę ochrony rekinów w każdych okolicznościach. Niewiele wiemy o tych morskich zwierzętach. Późno osiągają dojrzałość płciową, mają długi okres ciąży, co powoduje wysokie ryzyko śmierci u młodych osobników. Rekiny nie mają nic na swoją obronę. Nic, co mogłoby przeciwdziałać ich obecnemu nadmiernemu odłowowi. Krótko mówiąc, istnieje groźba wyginięcia tych wspaniałych zwierząt.
Bliski kontakt z morskimi gigantami
Aby lepiej chronić zwierzęta, a tym samym nasz ekosystem, musimy dowiedzieć się o nich więcej. Tylko w ten sposób będziemy mogli wspierać je, lub w razie potrzeby, nie wchodzić im w drogę. Badawcza łódź podwodna „SHARKPROJECT” została stworzona, aby dać naukowcom unikalną możliwość zbliżenia się do rekinów. Do tej pory kontakt z rekinem był ograniczony do maksymalnie kilku minut. W tym miejscu rozpoczyna się ekspedycja SHARKPROJECT. Wykorzystując specjalnie skonstruowaną łódź podwodną, badacze chcieli przez cały rok śledzić te zwierzęta i dokumentować ich codzienne życie.
Podwodne innowacje
Zaawansowana technologicznie łódź podwodna znacznie przekroczyła możliwości budżetowe. Na szczęście nie trzeba było długo czekać na inicjatywy wspierające. Dzięki wpływom ze sprzedaży kalendarzy z żarłaczem białym, jak i również dzięki inicjatywie firmy LAPP, projekt mógł zostać zrealizowany. Firma Arnold Maschinenbau zajęła się projektowaniem i budową okrętu podwodnego. Po wstępnej animacji Vargtimmen Media Group w Kolonii, łódź została wystawiona na targach Boot w Düsseldorfie, a następnie przetransportowana do miejsca użycia w RPA. Ostateczny montaż miał miejsce w Gansbaai. Akumulatory do napędu i wszystkie elementy sterujące zostały okablowane za pomocą przewodów ÖLFLEX® firmy LAPP.
Siegbert Lapp osobiście udał się do RPA.
|
|
||
![]() |
Ochrona naturalnych warunków życia na ziemi, na lądzie i w wodzie jest niezwykle ważna. W firmie LAPP staramy się oszczędnie korzystać z zasobów naturalnych i rozwijać nasze produkty w sposób bardziej zrównoważony. Za pomocą łodzi podwodnej „SHARKPROJECT” wnosimy istotny wkład w ochronę bioróżnorodności. | |
|
|
||
Siegbert Lapp |
Na tropie rekinów
Projekt ten stanowił bezprecedensową okazję dla wszystkich uczestników badań. Wreszcie można było towarzyszyć żarłaczom białym w ich podwodnej podróży. Prędkość i rezerwy sprężonego powietrza pozwalają łodzi podwodnej obserwować rekiny przez dłuższy czas. Liczne zadania badawcze zostały zrealizowane we współpracy z SHARK RESEARCH INSTITUTE, pod naukowym kierownictwem znanego badacza rekinów, dr Ericha Rittera. Ekspedycji towarzyszyli naukowcy z kilku krajów, a było to nie lada wyzwanie.
Zmniejszenie ograniczeń w obserwacji żarłaczy białych
Do tej pory żarłacze białe można było obserwować bezpośrednio tylko dwiema metodami. Poprzez nurkowanie w klatkach lub z łodzi na powierzchni morza. Obie metody pozwalają na wyciągnięcie jedynie ograniczonych wniosków i wymagają pożywienia, aby przyciągnąć zwierzęta. Pośrednio, zwierzęta można było badać jedynie za pomocą telemetrii, poprzez zanurzone odbiorniki lub na większe odległości za pomocą nadajnika satelitarnego. Wszystkie te metody umożliwiają jedynie ograniczoną obserwację w odniesieniu do czasu i lokalizacji oraz dostarczają niewiele informacji na temat ważnych wzorców zachowań.
Sprawniejsze badania nad wzajemnymi interakcjami
Życie codzienne rekinów w ich naturalnym środowisku i ich współistnienie z innymi gatunkami jest prawie nieznane. Nowa łódź podwodna pozwala na obserwację rekinów na żywo. Rozmnażania się, narodzin, a także komunikacji wewnątrzgatunkowej. W okresie okołoporodowym ciężarne samice mogą przekazywać informacje o możliwych miejscach porodu i samym porodzie. Zaś w okresie godowym można badać zachowania godowe, a w rezultacie lepiej chronić zwierzęta w tej ważnej fazie.
Lepsze badania nad interakcjami pomiędzy żarłaczami białymi, a innymi gatunkami zwierząt
Zachowania łowieckie żarłaczy białych znane nam są tylko fragmentarycznie na podstawie tego, jak polują one na foki. Jednak do tej pory było to ograniczone do obserwacji nad wodą. Przebywanie w pobliżu kolonii fok pozwala na poznanie zachowań atakujących żarłaczy białych oraz zachowań obronnych fok. Ponadto można również zaobserwować młode żarłacze białe, które nie potrafią jeszcze polować na foki i dlatego poszukują innych źródeł pożywienia.
Zwiększenie świadomości ludzi (zwłaszcza surferów) na temat żarłaczy białych
Nic nie wiadomo o występowaniu żarłaczy białych na zatłoczonych plażach, a nieliczne spotkania rekinów z surferami nie dają żadnych wskazówek, co do częstotliwości pojawiania się tych zwierząt, ich wzorców pływania, czy nawet czasu ich występowania. Dzięki obserwacji kilku popularnych plaż, na których w przeszłości dochodziło do wypadków z udziałem żarłaczy białych, możliwe będzie określenie częstotliwości, długości pobytu, pory dnia i zachowania zwierząt w kontakcie z ludźmi.
Obserwacja rejonów ataku rekinów
Nierzadko zdarza się, że po ataku żarłacze białe widywane są w tym samym regionie przez dłuższy czas. Jak dotąd jest to sytuacja, na którą nie ma jeszcze wytłumaczenia. Dlatego bezpośrednio po ataku należy zbadać pobliskie i dalsze otoczenie miejsca zdarzenia. Ponadto z jednej strony należy poszukiwać zwierzęcia, a z drugiej strony rejestrować możliwe przyczyny nagłego jego pojawienia i odnotowywać powstałe okoliczności. Może to pomóc w odnalezieniu i uratowaniu ofiary.
Projekt o dużym znaczeniu
Badawcza łódź podwodna spędziła dwanaście miesięcy wśród żarłaczy białych w Afryce Południowej. Niezliczone godziny materiałów wideo dały zupełnie nowy wgląd w ich świat. Zdobyta wiedza pomaga naukowcom lepiej je zrozumieć i wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności. W LAPP koncentrujemy się na zrównoważonych, przyjaznych dla środowiska działaniach i odpowiedzialnym wykorzystaniu wszystkich zasobów naturalnych, czy to na lądzie, czy na morzu.
|
|
||
![]() |
Jesteśmy przekonani, że zarówno my, jako przedsiębiorstwo, jak i inne firmy, powinniśmy wnieść swój wkład w tego typu projekty. | |
|
|
||
Siegbert Lapp |