Podwodne rugby to trudny i wymagający sport. Gra się w basenie o wymiarach maksymalnie 12 na 20 metrów. Na głębokości od 3,5 do 5 metrów na dnie basenu ustawiono dwa ciężkie metalowe kosze służące jako bramki. Drużyny muszą spróbować wepchnąć do nich piłkę. Piłka jest podobna do piłki ręcznej, ale jest wypełniona słoną wodą, dzięki czemu tonie. Gra składa się z dwóch 15-minutowych połówek. Każda drużyna składa się z sześciu graczy i sześciu zastępców, a także 3 rezerwowych, którzy zmieniają się w locie. W plątaninie rąk i nóg sześciu zawodników z każdej drużyny próbuje wbić piłkę do kosza przeciwnika. Dozwolonych jest wiele rzeczy, takich jak np. umieszczenie gracza na własnym koszu, aby spróbować powstrzymać przeciwników przed zdobyciem bramki. Zabronione jest gryzienie, drapanie, uderzanie, duszenie, kopanie, nadmierne wykręcanie kończyn i celowe uchylanie się od gry.
Sport zespołowy w 3D
Zawodnicy nie noszą butli ze sprężonym powietrzem, więc aby odetchnąć, muszą wielokrotnie wypływać na powierzchnię basenu, którego głębokość sięga do pięciu metrów. Jedynym dozwolonym wyposażeniem są płetwy. To właśnie sprawia, że ten sport jest tak ekscytujący. Ciągłe wynurzanie się i nurkowanie, atak i obrona skutkują wieloma nowymi sytuacjami w grze. A koledzy z drużyny i przeciwnicy są nie tylko przed tobą, za tobą, po twojej prawej i lewej stronie, ale także nad i pod tobą. „Podwodne rugby to jedyny prawdziwie trójwymiarowy sport zespołowy” – wyjaśnia Kathrin Fuchs, która od lat gra w żeńskiej lidze krajowej.
Ale chociaż gra może być ekscytująca, fani wokół basenu nie mogą śledzić większości podwodnej rozgrywki. Oznacza to, że podwodne rugby nie jest interesujące dla widzów. Kluby postanowiły zrobić wszystko, aby przyciągnąć widownię. Niektórzy używają kamery podwodnej zamocowanej lub obsługiwanej przez płetwonurka, do transmitowania gry na ekranie w hali. To duże wyzwanie technologiczne. Na głębokości pięciu metrów na sprzęt zauważalnie działa ciśnienie wody. Musi być on również odporny na chlor.


Firma LAPP sponsorem przewodów do transmisji na żywo
Kathrin Fuchs zwróciła się z zapytaniem o przewody do firmy LAPP. Gottfried Marquardt, kierownik sprzedaży w LAPP zaproponował przewód ETHERLINE Y FLEX do zastosowań podwodnych. Firma LAPP dostarczyła klubowi nurkowemu w Stuttgarcie sto metrów tego przewodu. Jest to elastyczny, przemysłowy przewód do szybkiego przesyłu danych kategorii 5e z podwójnym ekranem, który gwarantuje niezawodną transmisję w obszarach naładowanych elektromagnetycznie. Jego powłoka PUR sprawia, że jest odporny na olej przemysłowy, ale może również wytrzymać chemikalia, takie jak chlor dodawany do basenu w celu dezynfekcji wody. Przewód został użyty po raz pierwszy w Stuttgart Seepferdchen, w międzynarodowym, podwodnym turnieju rugby, który odbywa się co roku w lutym na krytym basenie w Stuttgart-Sonnenberg. Transmisja wideo działała sprawnie, przenosząc widzów w samo centrum akcji.