LAPP
Auf dem Bild sieht man eine Familie vor einem Elektroauto, der Vater steckt das Ladekabel ins Auto.

Jednak dla wielu kierowców e-samochodów sam proces ładowania jest nadal dość uciążliwy, ponieważ potrzebują oni kilku rodzajów przewodów, aby naładować swój pojazd w dostępnych gniazdkach. Dzięki firmie LAPP ten proces w przyszłości stanie się o wiele łatwiejszy.  Lapp Mobility GmbH, korporacyjny startup, opracował MOBILITY DOCK. Jest to nowa, zajmująca niewiele miejsca ładowarka, która w połączeniu z dowolnym przewodem ładującym typu 2 umożliwia ładowanie ze standardowego gniazdka domowego.

Das Bild zeigt das Logo vom German Design Award Nominee 2022.
Auf dem Bild sieht man den MOBILITY DOCK von LAPP.

„MOBILITY DOCK w 100% spełnia funkcję mobilnej stacji ładowania i wymaga znacznie mniej miejsca w bagażniku” – tak właśnie opisuje nowy produkt, dyrektor zarządzający Lapp Mobility GmbH, Frank Hubbert. Komunikacja pomiędzy MOBILITY DOCK, a pojazdem odbywa się poprzez zintegrowaną w ładowarce jednostkę sterującą, która reguluje prąd ładowania do maksymalnie 10A i jednocześnie nadzoruje cały proces. W ten sposób osiągana jest moc ładowania do maksymalnie 2,3 kW. Ustawienia te zostały zaprogramowane automatycznie, a jednostka sterująca monitoruje zarówno temperaturę wtyczki typu SchuKo w gniazdku domowym, jak i w samym urządzeniu. Jeżeli więc dochodzi do sytuacji, gdzie na wtyczce sieciowej zostanie wykryta podwyższona temperatura, ładowarka automatycznie zacznie regulować moc, aby zapobiec przegrzaniu.

Kolejną ochronną funkcją dla użytkownika jest zawarta w ładowarce kontrola przewodu uziemiającego, jak i wykrywanie usterek DC i AC. Tego typu błędy wykrywane i chronione są do 6 mA DC i 30 mA AC. MOBILITY DOCK jest zatem zgodny z CE oraz został opracowany i przetestowany zgodnie z wymaganiami standardu wyposażenia IEC62752.

Aby rozpocząć ładowanie należy podłączyć kabel Mode 3 do gniazda typu 2 w MOBILITY DOCK . Następnie urządzenie musi zostać podłączone do gniazda domowego SchuKo. Wszystkie zawarte w nim komponenty są bezpiecznie zamocowane i stabilne, a zamieszczona tam dioda LED pokazuje użytkownikowi status urządzenia. W celu zamocowania urządzenia na ścianie budynku zamontowany został z boku obudowy zintegrowany wspornik, który można z łatwością odblokować poprzez naciśnięcie przycisku. W ten sposób jesteśmy w stanie precyzyjnie ustawić podporę na ścianie. Przewód ładowania Mode 3 jest blokowany poprzez umieszczony na obudowie mechanizm. Odblokować go można za pomocą dźwigni zwalniającej znajdującej się z tyłu urządzenia. Dzięki temu przewód ładowania Mode 3 może być bez większego wysiłku ponownie wyjęty z ładowarki.

Auf dem Bild sieht man das Mode 3-Ladekabel und den MOBILITY DOCK von LAPP.
Aby rozpocząć proces ładowania, należy podłączyć kabel ładowania Mode 3 (prawy) do gniazda typu 2 w MOBILITY DOCK (lewy), a ten do standardowego gniazda domowego.

Dzięki zintegrowanemu w obudowie gnieździe typu 2, MOBILITY DOCK jest zgodny z europejskim standardem przewodów do ładowania i może być stosowany we wszystkich samochodach elektrycznych, jak i hybrydowych. Sama obudowa ładowarki została zabezpieczona przed strumieniem wody (IP55) i przystosowana do upadku w każdej pozycji z wysokości 1 m. Ponadto jej waga – 730 g, jak i wymiary (255 x 135 x 105 mm) optymalizują przestrzeń montażową, a zaślepka na gniazdo typu 2 chroni ładowarkę przed wszelkimi zanieczyszczeniami. W celu zaoszczędzenia miejsce to innowacyjne urządzenie może być przechowywane w bagażniku pojazdu, na podłodze ładunkowej lub w bocznych kieszeniach.

Nie tylko funkcjonalność MOBILITY DOCK jest imponująca, lecz również jego design. Dzięki niemu został on nominowany w kategorii Excellent Product Design przez German Design Council.

Auf dem Bild sieht man das Mode 3-Ladekabel und den MOBILITY DOCK von LAPP in einem Kofferraum eines Autos liegen.
Oficjalnie MOBILITY DOCK będzie dostępny od marca 2022 roku. Zamówienia dokonywane będą między innymi za pośrednictwem sklepu internetowego LAPP MOBILITY.

Download brochure To Lapp Mobility