Firma Emerald działa w show-biznesie od ponad 25 lat i uważana jest za pioniera w dziedzinie wizualizacji multimedialnych. Ich najnowszym osiągnięciem jest żyrandol multimedialny wykorzystujący technologię LED RGB. Do jego budowy wykorzystano prawie cztery tysiące cyfrowych modułów diodowych, które rozmieszczono w dwóch okręgach, w 104 wężach świetlnych.
Żyrandol posiada własny system sterowania umożliwiający odtwarzanie wcześniej nagranych już scen świetlnych. Wyposażony został również w funkcję wyświetlania pokazów na żywo, a także pokazów zsynchronizowanych z innymi elementami dekoracji w galerii, np. fontanną. Dzięki zainstalowanym w żyrandolu dyszom wodnym możliwe jest łączenie wody i światła, co pozwala na tworzenie różnych animacji. Cały system uzupełniony jest o zegar sterujący.
Inny system pozwala monitorować transmisję do odrębnej sieci zdalnej klienta. Dzięki temu pokazami sterować można zdalnie z galerii lub z dowolnego miejsca na świecie. Do zabezpieczenia transmisji danych wykorzystywane zostały technologie wirtualnych sieci prywatnych oraz szyfrowanie tunelowe, z wykorzystaniem metod kryptograficznych.
Firma LAPP w Polsce znalazła klientowi rozwiązania dopasowane do jego indywidualnych potrzeb. Dwie rzeczy były szczególnie ważne dla klienta. Po pierwsze opakowanie przewodu powinno być odpowiednio oznakowane, aby zapobiec ewentualnym pomyłkom podczas instalacji. Po drugie, powinien być dostępny szeroki wybór kolorów izolacji, aby umożliwić szybką identyfikację poszczególnych obwodów. Firma LAPP była w stanie spełnić oba te wymagania. W związku z tym, zastosowano pojedyncze żyły H05V-K i H07V-K, które zapakowano w oddzielne i odpowiednio oznakowane pudełka.


Przewody z tej samej grupy zostały wykorzystane do rozwiązań połączeniowych wewnątrz szafy sterowniczej, ponieważ ich miedziane żyły wykonane są z cienkich drutów (zgodnie z normą IEC 60228 klasa 5). Dzięki temu są one bardzo elastyczne, mają małe promienie gięcia i zajmują niewiele miejsca. W szafie sterowniczej zostały zamocowane za pomocą dławnic SKINTOP® ST-M. A ich wysoki stopień ochrony IP68 osiągnięto dzięki zastosowaniu pierścienia neoprenowego. Jedną z najważniejszych cech dławnic z serii SKINTOP® jest duża powierzchnia uszczelniająca. Zrealizowano to za pomocą specjalnych lameli w konstrukcji obudowy. Wewnątrz głowicy znajduje się zintegrowany system antywibracyjny, który chroni element przed wykręceniem.

Każde światło w żyrandolu może być sterowane niezależnie. Umożliwia to regulację ich koloru i natężenia światła w czasie rzeczywistym. Czas odświeżania obrazu może wynosić nawet 25 ms, co pozwala na płynne przejścia między kolorami. Przy projektowaniu żyrandola wykorzystano wiele specjalnych standardów i protokołów transmisji (DMX, ART-NET, TCP-IP). Dane są przesyłane za pomocą przewodów UNITRONIC® LAN 500 S/FTP Cat.6A. Dla protokołu DMX zastosowano przewody UNITRONIC® LiYCY (TP). Ten typ przewodu posiada ekran wykonany z drutów miedzianych pokrytych cyną, zapewniając tym doskonałą odporność na zakłócenia.