PROFINET jest jednym z wiodących obecnie standardów Industrial Ethernet w automatyce przemysłowej. Jego możliwości pracy w czasie rzeczywistym oraz wysoka elastyczność sprawiają, że PROFINET napędza transformację cyfrową w przemyśle. Firmy, które chcą sieciować swoje procesy produkcyjne i wdrażać aplikacje Przemysłu 4.0, potrzebują kompetentnego i praktycznego doradztwa. Jest to kluczowy czynnik sukcesu.
LAPP, jako globalny lider w technologiach kablowych i połączeniowych, rozwija swoje kompetencje szkoleniowe w zakresie komunikacji przemysłowej. W październiku 2024 roku otwarto w Stuttgarcie LAPP Exploration Center. To miejsce, w którym teoria łączy się z praktyką testów i konfiguracji sieci. Po około sześciu miesiącach U.I. Lapp GmbH uzyskała certyfikację PI jako Centrum Kompetencyjne PROFIBUS & PROFINET International. LAPP znalazł się w gronie trzynastu takich ośrodków w Niemczech. Certyfikacja potwierdza wysoki poziom wiedzy technicznej oraz zdolność do wspierania firm we wszystkich zagadnieniach związanych z PROFINET i technologiami pokrewnymi.
Potwierdzona ekspertyza LAPP w komunikacji przemysłowej
Certyfikacja PI Competence Centre potwierdza wysoki poziom wiedzy LAPP w obszarze technologii połączeń oraz aktywnej infrastruktury sieciowej. O przyznaniu certyfikatu zdecydowało zgodne ze standardami stanowisko demonstracyjne, zaawansowane narzędzia analityczne oraz potwierdzone kwalifikacje zespołu.
Za obszar PROFINET odpowiada trzech specjalistów. Są to Thomas Leitmann, inżynier aplikacyjny ds. komunikacji przemysłowej, Mehmet Ergün Tokgöz, menedżer produktu dla komponentów PROFINET, oraz Slawa Likutschaew, specjalista ds. sprzedaży.
„Nasi klienci kojarzą nas przede wszystkim z kablami i złączami. Certyfikacja potwierdza, że zapewniamy również kompetencje w zakresie komponentów aktywnych, analizy sieci oraz projektowania infrastruktury. To oficjalne potwierdzenie naszych możliwości”, podkreśla Thomas Leitmann.
Szkolenia, doradztwo i bezpieczeństwo jako realna wartość dla klientów
Klienci bezpośrednio korzystają z nowego statusu LAPP Exploration Centre. Otrzymują dostęp do praktycznych szkoleń oraz usług dopasowanych do ich potrzeb. Obejmują one testy interoperacyjności, projekty typu proof‑of‑concept oraz ukierunkowane warsztaty inżynierskie. Programy szkoleniowe obejmują wszystkie kluczowe zagadnienia PROFINET. Dotyczy to doboru właściwych rozwiązań połączeniowych, integracji switchy oraz zastosowań w środowisku produkcyjnym.
„Certyfikacja potwierdza, że posiadamy wiedzę i potrafimy ją przekazać”, podkreśla Mehmet Ergün Tokgöz. „Klienci współpracujący z nami otrzymują nie tylko produkty, lecz także kompletne i działające rozwiązania”. W LAPP Exploration Centre w Stuttgarcie uczestnicy poznają komunikację przemysłową w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Sieci komunikacyjne można tam odwzorować, przetestować i zoptymalizować. Uczestnicy szkoleń zdobywają wiedzę praktyczną dotyczącą wszystkich poziomów nowoczesnych architektur sieciowych. Od warstwy obiektowej po poziomy OT i IT. Oferta obejmuje także prezentacje innowacyjnych rozwiązań, takich jak ETHERLINE® GUARD do predykcyjnego monitorowania oraz technologia zeroCM® wspierająca kompatybilność elektromagnetyczną.
Dzielenie się wiedzą wewnątrz firmy – globalny potencjał sieciowania
Certyfikacja wzmacnia również kompetencje wewnątrz LAPP. Dzięki Exploration Centre oraz programowi szkoleniowemu pracownicy zyskują uporządkowany dostęp do wiedzy zgromadzonej w firmie. Ułatwia to także wdrożenie nowych osób, które szybciej poznają złożone zagadnienia. Dla Mehmeta Ergüna Tokgöza jest to kluczowa wartość dla firmy działającej globalnie. Podkreśla, że w LAPP pracuje wielu ekspertów, lecz ich wiedza często pozostaje w poszczególnych zespołach lub regionach. Exploration Centre tworzy platformę, która tę wiedzę porządkuje, udostępnia i czyni widoczną na poziomie globalnym.
Ważną rolę odgrywa globalna społeczność LAPP zajmująca się komunikacją przemysłową. Zapewnia ona dostęp do specjalistów w każdej lokalizacji. W Niemczech funkcję tę pełni Slawa Likutschew, odpowiedzialny za wsparcie techniczne sprzedaży. Podkreśla, że pełni rolę łącznika między technologią a jej zastosowaniem. Wspiera klientów w tworzeniu i rozwijaniu sieci w sposób gwarantujący ich przyszłą niezawodność.
Dynamiczna koncepcja na przyszłość
Koncepcja Exploration Centre będzie rozwijana także w kolejnych latach. W LAPP certyfikacja nie jest traktowana jako jednorazowe wyróżnienie, lecz jako punkt wyjścia do dalszego rozwoju. Programy szkoleniowe są regularnie aktualizowane, treści rozszerzane, a nowe usługi stopniowo wdrażane. Równocześnie LAPP aktywnie uczestniczy w grupach roboczych organizacji użytkowników, które zajmują się rozwojem standardów. Obejmuje to między innymi rozszerzenie klas bezpieczeństwa w PROFINET oraz integrację technologii Single Pair Ethernet w PROFINET dla rozwiązań aktywnych i pasywnych.
„Naszym celem jest to, aby Exploration Centre pozostało dynamicznym miejscem. Chcemy zapewniać stałą wymianę wiedzy, nowe formaty i realną wartość dla wszystkich osób pracujących z komunikacją przemysłową”, podkreśla Tokgöz.
Szkolenia
Centrum Eksploracji LAPP oferuje szkolenia z różnych tematów, dostosowane specjalnie do wymagań Twojej branży.
Przejdź do szkoleńOferta usług
Chętnie doradzimy Ci indywidualnie w zakresie wdrożenia Twojego rozwiązania komunikacji przemysłowej w LAPP Exploration Center.
Przejdź do oferty usług