ETHERLINE® GUARD jest stacjonarnym urządzeniem monitorującym, które ocenia aktualną wydajność przewodu transmisji danych. Opiera się to na danych, które na podstawie fizycznych właściwości transmisji danych określane są przez system czujników. Wskaźnik stanu w czasie rzeczywistym umożliwia rozpoznanie stopnia zużycia przewodu, a co za tym idzie, zaplanowania z wyprzedzeniem optymalnego czasu jego wymiany. Jest to szczególnie interesujące w przypadku przewodów do transmisji danych w zastosowaniach przemysłowych, w których występują szybkie ruchy i silne obciążenia zginające. W wielu gałęziach przemysłu takie przewody są wykorzystywane na ostatnich kilku metrach magistrali danych danej aplikacji, pracując w prowadnicach łańcuchowych lub na ruchomych ramionach robotów.
ETHERLINE® GUARD – Informacja o produkcie
- Kompaktowy rozmiar: 49 mm szerokości, 76,5 mm wysokości i 36 mm głębokości.
- Urządzenie zasilane napięciem 24 V DC, odporne na wibracje i wstrząsy zgodnie z normą DIN EN 60529 przeznaczone jest do pracy w zakresie temperatur od -40 °C do +75 °C
- LAPP zaleca ETHERLINE® GUARD w szczególności dla przewodów transmisji danych w standardzie 100BASE-TX (do 100 Mbit/s) zgodnie z IEEE 802.3, ale także dla aplikacji EtherCAT, EtherNET/IP i 2-parowych PROFINET, takich jak ETHERLINE® TORSION Cat.5 lub ETHERLINE® PN Cat.5 FD.
Stacjonarne urządzenie monitorujące do zastosowania w szafie sterowniczej
ETHERLINE® GUARD zajmuje szczególnie mało miejsca, jest kompaktowy i podłączany do węzła linii danych pomiędzy nadzorowanym przewodem, a stroną sterującą. Łatwy w użyciu przycisk SET służy do wywoływania różnych funkcji, takich jak Teach-In lub aktywacja punktu dostępu. ETHERLINE® GUARD posiada port RJ45 GUARD dla monitorowanej linii danych, który prowadzi z krytycznej aplikacji do urządzenia, oraz port RJ45 DATA dla linii danych, który prowadzi z urządzenia do sterownika. Podłączając trzecią linię danych do gniazda LAN (wariant PM03T) lub wykorzystując połączenie antenowe dla WiFi (wariant PM02TWA), dane dotyczące konserwacji mogą być przekazywane do nadrzędnego sterowania. Oba warianty mogą być skonfigurowane do komunikacji w chmurze za pomocą MQTT.
Video: © LAPP: ETHERLINE® GUARD – Monitoring przewodów stworzony przez LAPP
Prosty przegląd wydajności linii danych
Na urządzeniu znajdują się trzy centralnie rozmieszczone wielokolorowe diody diagnostyczne: PWR – gotowość do pracy, STATUS – stan monitorowanej linii danych oraz COM – połączenie (wersja LAN) lub WiFi (wersja WiFi). Konstruktorzy z LAPP celowo przewidzieli tylko proste opcje diagnostyczne w urządzeniu. Samo uruchomienie jest bardzo proste, więc nie jest tutaj wymagana żadna wiedza specjalistyczna z zakresu IT. Dzięki automatycznej i samouczącej się parametryzacji („teach-in”) zajmuje to tylko kilka minut. W każdej chwili możliwe jest również dostosowanie do istniejącej już struktury sieci. Dzięki dwóm wariantom i szerokiej gamie różnorodnych możliwości podłączenia, użytkownik może zdecydować, w jaki sposób wymagane informacje o stanie mają być przekazywane na wyższy poziom procesu. Na samym urządzeniu stan przewodu można szybko rozpoznać po jednej z widocznych stale diod LED. Typ wyświetlania oparty jest na systemie ulicznej sygnalizacji świetlnej. Jeśli dioda świeci na zielono, przewód działa bez zarzutu i jest zgodny ze specyfikacją. W momencie kiedy interfejs sieciowy zmieni kolor na żółty lub dioda STATUS miga na czerwono, wystąpiły już pierwsze oznaki zużycia i konieczne jest podjęcie odpowiednich działań. Alarm, kiedy ETHERLINE® GUARD informuje o pogorszeniu się stanu odczytanych danych z czujnika można ustawić indywidulanie za pomocą progu wyzwalającego w zakresie pomiędzy 99% i 21%. Ustawienie fabryczne wynosi 80%.
ETHERLINE® GUARD nadaje się szczególnie do przewodów transmisji danych, które są stale narażone na naprężenia mechaniczne. Są to ruchy z dużymi prędkościami i przyspieszeniami, zmienne sekwencje ruchów, obroty z osiowymi, bardzo dużymi kątami skręcenia, szybkie czasy cyklu, jak i małe promienie gięcia. Urządzenie znajduje zastosowanie również w krytycznych procesach, w których w przypadku przestoju doszłoby do wysokich lub bardzo wysokich kosztów przestojów, a nawet do obrażeń ciała. Dzięki Smart Guard, LAPP umożliwia klientom wykonanie kolejnego kroku na drodze do inteligentnej fabryki.
Informacje o autorze

Po ukończeniu studiów w zakresie optoelektronicznej technologii laserowej na Uniwersytecie w Aalen, mgr inż. Stefan Hilsenbeck zdobył wieloletnie doświadczenie w dziedzinie czujników przemysłowych i automatyki. W LAPP, na obecnym stanowisku starszego inżyniera ds. zaawansowanej technologii, zajmuje się istotnymi tematami technologicznymi, takimi jak EMC i konserwacja predykcyjna.