Administracja, sprzedaż, produkcja i magazyn znajdują się w Nyköping, około 100 kilometrów na południe od Sztokholmu. Lokalizacja jest idealna. Bezpośrednio nad Morzem Bałtyckim i obok pięknego portu w centrum Nyköping. Kolejną zaletą jest to, że Fleximark AB jest bezpośrednio połączony ze szwedzką spółką LAPP, Miltronic AB. Model biznesowy jest podzielony. Szwedzcy klienci mogą kupić potrzebne im produkty do znakowania bezpośrednio od Fleximark AB lub LAPP Miltronic AB.
Eksport ogranicza się wyłącznie do zaopatrywania firm handlowych LAPP na całym świecie.
„Zapotrzebowanie na specyficzne dla klienta oznakowania stale rośnie”, wyjaśnia Johan Olofsson, dyrektor zarządzający Fleximark AB. „Nieustannie pracujemy nad potrzebami rynku. Obejmuje to odpowiednie portfolio produktów, wsparcie, wysoką jakość i szybkie dostawy ”.
Fleximark AB pracuje obecnie nad rozwojem LAPP Cloud i własnego oprogramowania do systemu znakowania, znanego jako FLEXIMARK®.
Najważniejszymi klientami w Szwecji są instalatorzy, a także producenci szaf sterowniczych i maszyn. Istnieje również duży popyt w sektorze telekomunikacyjnym. Fleximark AB i LAPP Miltronic AB opracowały rozwiązanie dla dwóch największych firm telekomunikacyjnych w Szwecji. Umożliwiło to instalatorom pracę z kompletnymi zestawami do etykietowania. Otrzymano wiele pozytywnych opinii od klientów końcowych i instalatorów, którzy teraz wiedzą, że etykieta jest już zawarta w dostarczonych materiałach. Oszczędza to czas i koszty wysyłki.
W ramach modernizacji linii produkcyjnej dla szwedzkiej firmy stalowej SSAB Borlänge firma FLEXIMARK AB oznaczyła wszystkie przewody sygnałowe etykietami FLEXIMARK® PUR 60×10.
Firma Assemblin zdecydowała się również oznaczyć całą swoją instalację etykietami kablowymi FLEXIMARK® PUR. Dlaczego? Oprogramowanie FLEXIMARK® ułatwia obsługę, a firma Fleximark AB dostarczyła również wymaganą drukarkę termotransferową Cab EOS5.
„Pracujemy nad tym, aby stać się ogólnym dostawcą dla większych firm w Szwecji w zakresie znakowania produktów” konkluduje Johan Olofsson

Video: © Fleximark AB: FLEXIMARK® Etykiety kablowe PUR