IO-Link zyskuje coraz większe znaczenie w automatyce przemysłowej. Co sprawia, że ten standard komunikacji jest tak atrakcyjny?
„IO-Link to sprawdzony system komunikacji punkt–punkt. Coraz częściej zastępuje tradycyjne sygnały cyfrowe i analogowe. W odróżnieniu od prostych sygnałów binarnych, przesyła dane strukturalne, do 32 bajtów w jednym cyklu. Pozwala to na odczyt wartości procesowych, diagnozowanie usterek czy zdalne ustawienia parametrów. Ułatwia też wymianę urządzeń dzięki funkcji plug-and-play. IO-Link działa na niedrogich, nieekranowanych kablach. Dlatego świetnie sprawdza się na poziomie obiektowym tam, gdzie zbierane i przesyłane są sygnały.”
LAPP to specjalista w dziedzinie technologii połączeń. Pod koniec 2024 roku firma poszerzyła swoje portfolio o własne urządzenia zdalne I/O. Jak do tego doszło i jaką wartość dodaną oferują te urządzenia?
„Dotychczas obsługiwaliśmy poziom sterowania dzięki sprawdzonym przełącznikom i routerom ETHERLINE® ACCESS. Teraz idziemy krok dalej. Nowe komponenty UNITRONIC® ACCESS, czyli master i hub IO-Link, to nasze pierwsze aktywne urządzenia na poziomie obiektowym. Dzięki temu możemy zapewnić klientom pełną infrastrukturę dla sieci przemysłowych. Oferujemy zarówno komponenty aktywne jak i pasywne, od jednego producenta. Umożliwiamy również pełne połączenie od czujnika aż po sterownik, a nawet chmurę.”
Jakie korzyści niesie ze sobą to rozwiązanie, szczególnie dla inżynierii maszyn i systemów?
„Przede wszystkim decentralizacja, elastyczność i oszczędność kosztów. W wielu zastosowaniach, takich jak Intralogistyka, nieefektywne jest osobne okablowanie każdego czujnika w szafie sterowniczej. Dzięki klasom ochrony IP67 i IP69K nasze moduły UNITRONIC® ACCESS można montować bezpośrednio na maszynie. To oszczędza miejsce, znacznie zmniejsza ilość okablowania i tym samym obniża ryzyko błędów. Jednocześnie IO-Link pozwala na łatwą integrację cyfrowych czujników, a dotychczasowe standardowe kable można bez problemu dalej wykorzystywać. Kolejną zaletą jest proste uruchomienie typu plug-and-play oraz automatyczna parametryzacja przy wymianie czujnika. To nie tylko redukuje koszty instalacji, ale też utrzymania.”
Co wyróżnia urządzenia remote I/O LAPP na tle innych dostępnych na rynku?
„Kluczowa różnica to ich wszechstronność. Nasze urządzenia UNITRONIC® ACCESS dostępne są w wersjach multi-protocol oraz single-protocol. Wersje multi-protocol obsługują pięć popularnych protokołów Industrial Ethernet (PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, CC-Link IE) oraz cztery protokoły IoT, takie jak OPC UA, MQTT, REST API i CoAP. Klienci mogą wybrać żądany protokół za pomocą przełącznika obrotowego bez konieczności dodatkowej konfiguracji oprogramowania. Dodatkowo, solidne metalowe obudowy i szeroki zakres temperatur od -40°C do +70°C zapewniają niezawodność nawet w trudnych warunkach. To podejście do jakości jest widoczne już na etapie produkcji. Jako firma rodzinna z siedzibą w Stuttgarcie, produkujemy urządzenia remote I/O w Niemczech, co gwarantuje krótkie terminy dostaw oraz najwyższe standardy jakości.”
Systemy te działają od lat w wielu zakładach. Jak są integrowane z istniejącymi rozwiązaniami automatyki?
„Zaskakująco łatwo. Klienci mogą dalej używać swoich standardowych kabli M12 i stopniowo wymieniać cyfrowe czujniki na urządzenia z IO-Link. Konfiguracja odbywa się przez intuicyjny interfejs webowy. Przy wymianie czujnika parametry są automatycznie przenoszone – to prawdziwe plug-and-play. Dzięki wbudowanym protokołom IoT integracja z systemami IT i chmurą przebiega bezproblemowo.”
Jakie są typowe obszary zastosowań zdalnych urządzeń I/O firmy LAPP?
„UNITRONIC® ACCESS sprawdza się wszędzie tam, gdzie wiele czujników i elementów wykonawczych trzeba wykrywać lub sterować zdecentralizowanie. Zastosowania obejmują technologię przenośników, inżynierię mechaniczną, a także przemysł spożywczy i motoryzacyjny. To szczególnie ważne dla producentów OEM działających globalnie. Dzięki wsparciu wielu protokołów mogą używać jednego typu urządzenia na całym świecie, niezależnie od standardu sieci polowej. To daje dużą elastyczność przy tworzeniu modułowych maszyn i ułatwia integrację w różnych środowiskach przemysłowych.”
Jakich rozwiązań można się spodziewać od LAPP w przyszłości?
„Nasze zdalne urządzenia I/O to nie jednorazowy projekt, lecz część szerokiej strategii. Ciągle pracujemy nad rozszerzeniem oferty, na przykład o rozwiązania diagnostyczne i wizualizacyjne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do LAPP Exploration Centre w Stuttgarcie. To właśnie tam pokazujemy jak nowoczesne technologie połączeń już dziś mogą sprostać wymaganiom jutra.”
Dziękuję bardzo za rozmowę.