Jako wiodący dostawca zintegrowanych rozwiązań i produktów w dziedzinie technologii kablowej i przyłączeniowej, LAPP ponosi szczególną odpowiedzialność. Na całym świecie wiele firm polega na rodzinnym przedsiębiorstwie ze Stuttgartu, które niezawodnie i terminowo dostarcza wysokiej jakości rozwiązania przyłączeniowe. Wymagania technologiczne i logistyczne klientów są wysokie i stale rosną. Jednocześnie firma LAPP stoi również przed wyzwaniem w zakresie zrównoważonego rozwoju, ponieważ wymagania ustawodawców, społeczeństwa i przemysłu stale wzrastają.
Dzięki silnej polityce innowacyjności, LAPP jest w stanie zidentyfikować najistotniejsze kwestie zrównoważonego rozwoju w kontekście rozwiązań przyłączeniowych i opracować skuteczne odpowiedzi.
Trend 1:
Wykorzystanie surowców odnawialnych i niskoemisyjnych
Wykorzystywanie surowców odnawialnych zamiast surowców kopalnych ma istotne znaczenie dla ograniczenia emisji CO2. Tworzywa sztuczne są dziś częścią naszego życia, ponieważ są bardzo odporne i trudne do zastąpienia.
W tym celu LAPP prowadzi coraz więcej badań nad wykorzystaniem biotworzyw pochodzenia roślinnego, które nadają się do stosowania w osłonach przewodów. Ważne jest przy tym, aby właściwości biopochodnego materiału osłonowego nie różniły się od właściwości poprzedniego płaszcza przewodu. W ten sposób LAPP dostarcza zewnętrzną powłokę dla swoich rozwiązań przyłączeniowych. Łączy ona w sobie zarówno bardziej zrównoważoną produkcję z surowców odnawialnych, jak i niezawodną odporność na wpływy zewnętrzne na produkt.
Miedź jest ważnym materiałem dla przewodów, ponieważ przewodzi i jest odporna na ciepło. Jednak wydobycie miedzi powoduje emisję dużych ilości CO2. W ramach projektu CUPRUM (łac. miedź) firma LAPP analizuje firmy w swoim łańcuchu dostaw i identyfikuje zrównoważone źródła miedzi. LAPP ściśle współpracuje ze swoimi dostawcami w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla przez miedź, w tym poprzez recykling.

Trend 2:
Redukcja emisji CO2
Według Niemieckiej Agencji Środowiska w 2023 r. sektor przemysłowy emitował ponad 100 milionów ton gazów cieplarnianych będących CO2. Aby osiągnąć zrównoważony przemysł ze zmniejszoną emisją gazów cieplarnianych, firmy muszą wyznaczyć sobie jasne cele i strategie. LAPP chce zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do 2025 r. W tym celu firma dostarcza swoim klientom zweryfikowane dane dotyczące emisji dla swoich produktów. Prowadzi również badania nad produktami, takimi jak prototyp przewodu sterującego ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 w wersji o zmniejszonej emisji CO2. Inne czynniki obejmują zrównoważone zarządzanie dostawcami, wytwarzanie i wykorzystywanie zielonej energii elektrycznej do własnych procesów oraz wewnętrzny recykling.
Trend 3:
Logistyka oparta na wydajności
Nie tylko produkty muszą stać się bardziej zrównoważone, ale także ich droga do klienta. Dzięki optymalizacji wewnętrznego transportu i korzystaniu z usług energooszczędnych partnerów logistycznych, firmie LAPP udało się zmniejszyć całkowitą liczbę przejechanych kilometrów i znacznie ograniczyć emisję CO2. Co więcej, wyłącznie elektryczne wózki widłowe są używane prawie we wszystkich centrach logistycznych i serwisowych.
Firma LAPP zoptymalizowała również wydajność centrum logistycznego w Hanowerze w Niemczech dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i zoptymalizowanym procesom.
Alternatywne i pochodzące z recyklingu materiały do pakowania i transportu zmniejszają ilość plastiku, odpadów i emisji CO2. Odpady kartonowe są wykorzystywane jako materiał wypełniający. Bębny kablowe są w miarę możliwości ponownie przetwarzane. Ponadto centrum logistyczne opiera się na energii elektrycznej zakupionej z odnawialnych, ale także z własnych źródeł. Jednym z przykładów są samowystarczalne stacje ładowania e-pojazdów, które są zasilane energią słoneczną i wiatrową. Natomiast korzystna lokalizacja w Hanowerze prowadzi do krótkich odległości dostaw, co nie tylko zmniejsza emisję dwutlenku węgla, ale także skraca czas dostawy.
Trend 4:
Wcześniejsze przygotowanie wymogów regulacyjnych
W żadnym innym obszarze nie pojawiło się tak wiele nowych wymogów regulacyjnych, jak w przypadku zrównoważonego rozwoju. Od roku obrotowego 2025/2026 firma LAPP będzie musiała po raz pierwszy oficjalnie raportować swoje wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju. Firma ma jeszcze wiele do zrobienia. Obejmuje to szkolenie globalnego personelu w zakresie raportowania kluczowych danych społecznych i ekologicznych.
Niemniej jednak wysiłek jest opłacalny, ponieważ przedsiębiorstwa, a w szczególności takie jak LAPP, nadal będą musiały brać odpowiedzialność za środowisko i społeczeństwo. Dla rodzinnej firmy jest to sprawa bardzo ważna, dlatego nadal pracuje nieustannie nad tą kwestią.