Nie było. Benjamin wspólnie ze swoim kolegą Danielem Müllerem, odpowiedzialnym za innowacje w firmie LAPP, postanowili zgłębić temat. Przy kawie powstawały pierwsze pomysły. Rok później zakończono pracę nad SKINTOP® MULTI-M. Duet Rentschler-Müller otrzymał Eddie LAPP Award, wewnętrzną nagrodę LAPP za innowacyjność.
Wielootworowy system wprowadzania przewodów SKINTOP® MULTI-M z metrycznym gwintem przyłączeniowym jest obecnie najbardziej innowacyjnym systemem dostępnym na rynku światowym. Wygląda trochę jak skręcony, perforowany garnek, tylko znacznie mniejszy. Jest to reakcja firmy LAPP na wymagania rynku dotyczące większej cyfryzacji i miniaturyzacji. Coraz większa liczba przewodów o małej średnicy musi być umieszczana w ciasnych przestrzeniach.


Okrągły wieloprzewodowy system przepustów umożliwia przeprowadzenie większej liczby przewodów, niż porównywalne rozwiązania z dławnicami kablowymi. W zależności od rozmiaru można wprowadzić do 30 niekonfekcjonowanych przewodów lub węży. System opiera się na specjalnej technologii żelowej, która była już stosowana w prostokątnym SKINTOP® MULTI.
Tego rodzaju specjalny żel jest obecnie używany np. w siodełkach rowerowych i butach sportowych. Elastyczne i jednocześnie bardzo wytrzymałe poduszki żelowe są idealnym materiałem wyjściowym do wieloprzewodowych systemów przepustowych. Można je dostosować do szerokiej gamy kształtów. Po przeprowadzeniu wielu testów właściwości dla różnych typów żeli, takich jak twardość według Shore’a, określono najbardziej odpowiedni materiał.
Przewody przechodzą przez elastyczną wkładkę żelową. Są bezpiecznie utrzymywane na miejscu dzięki statycznemu tarciu na osłonie przewodu. Ciała obce, takie jak woda, nie mogą się przedostać. Opatentowana geometria lejka poszczególnych punktów wejścia umożliwiła również zwiększenie maksymalnego zakresu dławionych średnic przewodów aż do 4 mm.
Kolejną zaletą jest zwarta konstrukcja SKINTOP® MULTI-M, która umożliwia konfigurację przewodów oszczędzającą miejsce. Rozmiary są zgodne z gwintami metrycznymi (DIN EN 62444). „Nasz okrągły wielootworowy system wejściowy jest jedyny na rynku. Dlatego firma LAPP zdecydowała się na jego opatentowanie. Umożliwia klientom umieszczenie różnych przewodów lub węży w ciasnej przestrzeni. Niewykorzystane otwory pozostają zamknięte”- wyjaśnia Benjamin Rentschler. Certyfikat UL dla rynku północnoamerykańskiego już obowiązuje.
Jedną z największych zalet nowego okrągłego systemu wielootworowego jest jego duża gęstość upakowania. Dzięki wkładce żelowej przez ścianę obudowy można przeprowadzić więcej kabli niż jest to możliwe przy użyciu konwencjonalnych metod. Istnieją również korzyści z instalacji. Aby zainstalować kolejne przewody, nie trzeba wyjmować pojedynczych wkładek. Ponadto nie ma potrzeby osobnego przebijania punktów przelotowych – wystarczy przepchnąć kabel, aby przebić elastyczny żel.

Video: SKINTOP® MULTI-M | Winner of the Eddie LAPP Award 2020