Nowy klient i duże zapotrzebowanie: firmy często działają pod presją czasu. Na okablowanie może nie starczyć czasu, a w gorączkowym tempie zdarzają się błędy. Coraz więcej firm radzi sobie z tym, oddając montaż przewodów, wiązek kablowych i prowadnic łańcuchowych w ręce specjalisty- firmy LAPP. Dzięki ÖLFLEX® CONNECT stworzyliśmy ofertę gotowych systemów połączeniowych. „W ten sposób oszczędzamy czas naszych klientów, ograniczamy magazynowanie, upraszczamy składanie zamówień i podnosimy jakość” – podkreśla Pavla Borovianova, kierownik ds. rynku ÖLFLEX® CONNECT. Łączymy w jeden system komponenty ośmiu marek LAPP. Klient otrzymuje wszystko gotowe do użycia.
Przyczepy do kontenerów transportowych
To rozwiązanie przekonało również globalnego dostawcę rozwiązań logistycznych dla ciężkich ładunków w portach lub terminalach. Jego specjalnością są ciężkie przyczepy z nakładaną kasetą, w której znajdują się przewożone towary np. ciężkie bębny kablowe lub kontenery. Przyczepa posiada kierownicę oraz hydrauliczny układ zawieszenia, który samopoziomuje się i zapobiega przewróceniu się ładunku. Wszystkie te systemy są sterowane i monitorowane przez system centralny przyczepy. Do połączenia tych systemów i czujników wykorzystywane są produkty firmy LAPP. Ponieważ warunki środowiskowe w portach są agresywne w stosunku do urządzeń elektrycznych, przewody i złącza muszą być odporne na wilgoć, korozję i oleje hydrauliczne. Awaria byłaby kosztowna np. w przypadku przerwania procesu rozładunku lub załadunku statku towarowego.
Dostawca rozwiązań logistycznych i towarów ciężkich od wielu lat zaopatruje się w komponenty firmy LAPP, w tym przewody sterownicze ÖLFLEX® CLASSIC 400P, UNITRONIC® PUR M12, dławnice kablowe SKINTOP® oraz system węży osłonowych SILVIN® RILL PA6. Szczególnie przekonująca jest trwałość i niezawodność rozwiązań LAPP, dlatego też klient ten kupuje teraz również gotowe produkty, takie jak wiązki kablowe z gamy ÖLFLEX® CONNECT. „Dzięki temu nasi klienci oszczędzają dużo czasu podczas montażu naczep”, wyjaśnia Dawid Nowacki, inżynier aplikacji w firmie LAPP.
„W pierwszej fazie firma LAPP dostarczyła kilka próbek, które zostały przetestowane, a następnie zatwierdzone i wprowadzone do dokumentacji technicznej przyczepy. Niedawno rozpoczęły się dostawy pierwszych zestawów seryjnych. Są to dwa rodzaje wiązek przewodów. Łączą jednostki sterujące z czujnikami i zaworami w układzie hydraulicznym. W najbliższych miesiącach dostawca rozwiązań logistycznych będzie pracował nad standaryzacją swoich rozwiązań mechanicznych i elektrycznych. – Następnie wspólnie z klientem przygotujemy nowy typ wiązki kablowej” – mówi Dawid Nowacki
Bezpiecznie przechowywane
Drugi projekt dotyczy maksymalnego bezpieczeństwa – tym razem gotówki, biżuterii i innych kosztowności. Z naszych produktów korzysta wiodący w Europie producencie sejfów do przechowywania dokumentów, szaf na broń i systemów bankowych. Łukasz Żelichowski, Business Development Manager w firmie LAPP wyjaśnia: „Nasz klient zwrócił się do LAPP z pomysłem opracowania specjalnego przewodu”. Kolor izolacji zewnętrznej miał być szary, a każda pojedyncza żyła miała być nierozpoznawalna, tj. bez nadruku, również w szarej izolacji. Powinno to utrudnić identyfikację połączeń w wiązce kablowej i uniemożliwić skopiowanie rozwiązania. Dodatkowo każda z żył powinna być zaciśnięta zgodnie z wymaganiami klienta.

Firma LAPP stworzyła dokumentację zawierającą długości, geometrię wiązki przewodów i wymagania produkcyjne. Kolejnym krokiem było dostarczenie próbki do akceptacji przez klienta, przed rozpoczęciem produkcji seryjnej. Wiązka przewodów jest opatrzona etykietą samolaminującą FLEXIMARK® LCS 35 WH, która wskazuje datę i serię każdej wiązki przewodów. LAPP produkuje już seryjnie wiązkę przewodów dla tego klienta. Roczne zapotrzebowanie to 1000 sztuk. Łukasz Żelichowski mówi: „Dzięki firmie LAPP mogą teraz lepiej chronić się przed konkurencją”.