To nie przypadek. Dwaj założyciele Oskar LAPP i Rudolf Volland spotkali się na targach w Niemczech w 1959 r. Partnerstwo handlowe zostało przypieczętowane 1 stycznia 1960. Firmy LAPP i Volland AG z siedzibą w Rümlang powstały praktycznie w tym samym czasie. Volland AG był pierwszą firmą partnerską LAPP w innym kraju. To nie tylko partnerstwo w biznesie, ale również przyjaźń połączyła obie rodziny. „Jako dzieci zawsze jeździliśmy na nartach z dziećmi LAPP-a”, wspomina Reto Volland. Rodziny spotykają się do dziś i wspólnie biorą udział w Engadine Ski Marathon.
Rozwój obu firm różnił się w przeciągu ostatnich dekad. Jednak partnerstwo i przyjaźń pozostaje bez zmian. 3 lipca 2018 roku firma LAPP przejęła Volland AG. Rodzina Volland chciała w ten sposób skierować firmę na bezpieczną i innowacyjną przyszłość. „Mając za sobą potęgę LAPP- globalnego gracza, możemy zaoferować naszym klientom w Szwajcarii jeszcze szybszą i lepszą obsługę. Fakt, że Volland został włączony do grupy LAPP, oznacza, że mamy teraz dostęp do jeszcze szerszego wyboru produktów, lepszej dostępności, szybszych dostaw i doświadczenia w zakresie innowacji ”- mówi Reto Volland, obecnie członek Rady Doradczej. Dyrektorem Zarządzającym LAPP Volland AG od 1 września 2020 r. jest Holger Fender.
Volland AG zatrudnia obecnie 32 osoby. Firma może się pochwalić magazynem o powierzchni 4 000 m2. Ma ponad 2200 klientów w Szwajcarii i Liechtensteinie, z których zdecydowana większość to mocno zorientowany na eksport przemysł budowy maszyn. Duży nacisk kładzie się na technologię połączeniową i szeroki zakres usług, takich jak uruchomienie i wstępny montaż prowadnic łańcuchowych.
Połączenie firm Volland i LAPP wymagała dużo wspólnej pracy. Należało dostosować zarówno raportowanie, jak i portfolio usług. Podczas gdy produkty LAPP wcześniej stanowiły jedną trzecią działalności firmy, obecnie jest to 50%. Pozostała połowa to producenci innych komponentów. Zoptymalizowano sklep internetowy. Obecnie jedna czwarta wszystkich zamówień jest dokonywana online. Aby zdobyć większą wiedzę w zakresie komunikacji przemysłowej zatrudniono specjalistę ds. Industrial Communication, a cały zespół wziął udział w obszernych kursach szkoleniowych LAPP. Wszyscy pracownicy Volland pozostali w firmie. Reto Volland stwierdził: „To pokazuje, że pracownicy widzą przyszłe perspektywy i rozwój Volland AG z firmą LAPP u swojego boku”. Istnieją ogromne możliwości współpracy w obszarach takich jak: ÖLFLEX® CONNECT i project business.
To także duża korzyść dla firmy LAPP. Volland AG opracował LAPP Champion. To wyjątkowo łatwe rozwiązanie do odwijania bębnów. Z łatwością obsługuje małe szpule o średnicy 15 cm lub bębny o średnicy do 90 cm. Specjalna konstrukcja sprawia, że LAPP Champion jest wyjątkowo wytrzymały, a mimo to pozostaje bezpieczny i stabilny na różnych powierzchniach. „Dostarczamy go teraz do całego regionu LA EMEA”, mówi z dumą Reto Volland.

Video: CHAMPION – Drum Dispenser

Video: How To – CHAMPION 67 Drum Dispenser Assembly