LAPP
Das Bild zeigt das Neckartor in Stuttgart mit Filter Cubes von MANN+HUMMEL
Firma MANN + HUMMEL po raz pierwszy zastosowała technologię filtrów powietrza w 2018 r. w Neckartor w Stuttgarcie, niemieckiej ulicy o najwyższym stężeniu drobnego pyłu

Produkcja energii, przemysł i transport są szkodliwe nie tylko dla klimatu, ale także dla zdrowia ludzi. Na całym świecie ludzie w dużych miastach cierpią z powodu drobnego pyłu i dwutlenku azotu, które mogą powodować choroby układu oddechowego, serca oraz alergie. Stało się to szczególnie palącym problemem podczas pandemii Covid-19. Osoby z chorobami dróg oddechowych są bardziej podatne na wirusy.

MANN + HUMMEL, znany dostawca systemów filtracyjnych dla przemysłu samochodowego, opracował „Filter Cubes”. Po raz pierwszy te filtry zastosowano w 2018 roku na Neckartor w Stuttgarcie, niemieckiej drodze o najwyższym stężeniem drobnego pyłu. Projekt wsparło ministerstwo transportu Badenii-Wirtembergii. Obecnie Filter Cubes pracują we Francji, Brazylii i Azji. Aby spełnić wszystkie odpowiednie normy i wytyczne, MANN + HUMMEL wybrał firmę LAPP jaka dostawcę przewodów zasilających i do transmisji danych do produkcji swoich „kostek filtrujących”.

Das Bild zeigt Filter Cubes von MANN+HUMMEL

Trzy kostki o wymiarach metr na metr, jedna na drugiej, w kolorze zielono-czarnym – tak wyglądają kostki filtrujące z zewnątrz. Wewnątrz, duży wentylator wytwarza strumień powietrza, który zasysa zanieczyszczone powietrze do materiału filtrującego. Filtr zgrubny zatrzymuje większe cząstki, a za nim znajduje się filtr kombinowany z bardzo drobną warstwą filtrującą dla drobnych cząstek pyłu, a także warstwy węgla aktywnego, które wiążą gazy, takie jak dwutlenek azotu. Czyste powietrze zawierające 80 procent mniej zanieczyszczeń jest uwalniane na drugim końcu. Wydajność filtra wynosi do 14 500 m3 powietrza na godzinę na kolumnę z trzema kostkami.

Auf dem Bild sieht man installierte Filter Cubes von MANN+HUMMEL in Everland Resort Freizeitpark in Seoul, Südkorea
Filtr firmy MANN + HUMMEL zainstalowany w parku rozrywki Everland Resort w Seulu, Korea Południowa

Ponieważ filtry MANN + HUMMEL są sprzedawane na całym świecie, firma ma wysokie wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zastosowanych materiałów. „Wytyczne dotyczące sprzętu elektrycznego, CE i RoHS – istnieje wiele problemów związanych ze zgodnością w kraju i za granicą”, mówi dr Christoph Schulz, ekspert ds. produktów w zakresie przemysłowych rozwiązań powietrznych. „W przypadku wielu dostawców musieliśmy wykonać wiele dodatkowej pracy, aby udokumentować zgodność z wytycznymi. Chcieliśmy tego uniknąć ”. Dlatego firma MANN + HUMMEL wybrała bezhalogenowy przewód sterujący ÖLFLEX® CLASSIC 130 H firmy LAPP do zasilania i przesyłania sygnału w modułach filtrujących. „Zadecydowała o tym niezawodność produktu i obszerna dokumentacja dostarczona przez firmę LAPP ”.

Schulz mówi: „Zaufanie jest dla nas ważne – a renomowana marka, taka jak LAPP, mówi sama za siebie. Oprócz obiektywnej jakości i niezawodności jest to ważny czynnik wizerunkowy”. Inne kwestie, takie jak bliskość regionalna, krótkie terminy dostaw, niezawodne planowanie projektu i wygodny wybór przewodu za pomocą konfiguratora online, również miały duże znaczenie. Dr Christoph Schulz podsumowuje:„LAPP jest dla nas niezawodnym partnerem, który ułatwia nam sprzedaż naszych produktów na całym świecie”

Auf dem Bild sieht man installierte Filter Cubes von MANN+HUMMEL im Wohnkomplex in Gajaeul, Südkorea
Filtry firmy MANN + HUMMEL zainstalowane w kompleksie mieszkalnym w Gajaeul w Korei Południowej
Videobild Filter Cubes von MANN+HUMMEL

Video: © MANN+HUMMEL Public Air Solutions – Filter Cube