Fritt Fall to nie jest rozrywka dla osób o słabym sercu. Z największej atrakcji parku rozrywki Gröna Lund na wyspie Djurgarden w stolicy Szwecji Sztokholmie może korzystać 4000 odwiedzających dziennie. Pasażerowie są wywożeni na wysokość 80 metrów z prędkością trzech metrów na sekundę, po czym rozpoczyna się „swobodne spadanie”. W niecałe trzy sekundy osiągają prędkość 100 km/ h. Zjazd zapiera dech w piersiach i lepiej nie mieć wtedy pełnego żołądka. Jeśli brzmi to dla Ciebie zbyt nudno, możesz usiąść w gondoli Fritt Fall Tilt, która dodatkowo nachyla się do przodu o 20 stopni przed samym upadkiem. Upadek jest przerażający. Silne hamulce magnetyczne włączają się na krótko przed uderzeniem w ziemię, chroniąc w ten pasażerów przed nieuchronną zagładą przy 3,5-krotnej sile grawitacji.
Remont kapitalny po 20 latach
Oczywiście to tylko iluzja niebezpieczeństwa. Fritt Fall Power Tower, jak ją początkowo nazywano, pracuje bezwypadkowa od 20 lat. W 1997 roku została przekształcona z wieży widokowej w największą atrakcję parku, w którym Sztokholmczycy bawią się już od XVIII wieku. Park jest otwarty tylko od kwietnia do września. Jednak 20 lat surowego, szwedzkiego klimatu to długi czas. Gröna Lund Tivoli AB, operator parku rozrywki, zdecydował się na remont Fritt Fall zimą 2017/18. System sterowania został wymieniony, podobnie jak wszystkie przewody. Muszą one wytrzymać nie tylko duże obciążenia mechaniczne, ale także deszcz, światło słoneczne i gryzonie. Wszyscy producenci przestrzegają norm bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującą dyrektywą maszynową. Fritt Fall został zmodernizowany do tego najnowszego standardu bezpieczeństwa. Między innymi zostały zastosowane czujniki dwukanałowe, które zapewniają redundancję w przypadku awarii czujnika.
Zaufanie dla LAPP Miltronic
Jesper Frantzén szybko znalazł niezawodnego dostawcę systemów połączeń. Kierownik działu elektrycznego Gröna Lund miał już kontakt z Fredrikiem Gustafssonem z LAPP Miltronic AB w Nyköping. Realizowali wspólnie kilka mniejszych projektów. Firma LAPP dostarczała produkty do konserwacji innych atrakcji, takich jak: kolejka górska Insane z zamontowanymi z boku, w pełni obrotowymi siedzeniami, podnoszona wieża Ikaros z siedzeniami typu head-up lub do obrotowej ośmiornicy Bläckfisken. Do tych prac Frantzén zamówił złącza przemysłowe EPIC® Signal M23, a także przewody H01N2 i ÖLFLEX® CRANE. „Byliśmy bardzo zadowoleni” – chwali Frantzén. W konsekwencji firma LAPP Miltronic otrzymała również kontrakt na odnowienie systemu sterowania Fritt Fall. Firma była w stanie dostarczyć wszystkie potrzebne produkty zgodnie z rygorystycznym harmonogramem. Instalacja przewodów miała jak najmniej zakłócać pozostałe prace remontowe. Najpierw zainstalowano przewody sterujące, a następnie przewody do transmisji danych. Aby zaoszczędzić czas podczas instalacji, Frantzén zdecydował się zamówić wstępnie zmontowane przewody. LAPP Miltronic dostarczył odpowiednie odcinki wyposażone w niezbędne złącza.
Przewody do zasilania i do transmisji danych
Przewody przekazują sygnały z czujników indukcyjnych i innych do centralnego systemu sterowania, który steruje elektrozaworami, napędami i innymi komponentami. Gröna Lund Tivoli AB zainstalowała przewody LAPP w Fritt Fall. Główna siła napędowa to ÖLFLEX® CLASSIC 400 P. Służy jako przewód sterujący i zasilający oraz łączy np. skrzynki przyłączeniowe czujników, wyłączniki krańcowe i szyny. Służy również do zasilania cylindrów. ÖLFLEX® 400 P jest szczególnie wytrzymały w trudnych warunkach, dzięki bardzo trwałemu materiałowi płaszcza z poliuretanu (PUR). Jest on również odporny na olej i promienie UV, co jest równie ważne, ponieważ niektóre odcinki są instalowane na zewnątrz i są przez to narażone na działanie promieni słonecznych. Przewód jest skonstruowany w klasie 5 giętkości, dzięki czemu jest bardzo odporny na wibracje. Ponadto we Fritt Fall zastosowano następujące przewody: ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP do enkodera silnika podnośnika, ÖLFLEX® FD 855 P, ETHERLINE® H FLEX CAT.5e w panelach sterowania, ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X95 + 3G16 BK do zasilania silników dźwigu i ich wentylatorów chłodzących o mocy 75 kW / 150 A. Wszystkie przewody mogą wytrzymać deszcz i promieniowanie UV przez wiele lat. Ponadto są olejoodporne, a niektóre z nich posiadają dodatkową ochronę przed gryzoniami. Przewody łączą panele sterowania operatora w podstawie wieży z maszynownią u góry. Znajdują się one w szybie windy wewnątrz wieży i zostały wciągnięte po drabinach. Podczas remontu wymieniono również wszystkie szafy sterownicze i konsole. „Dzięki doskonałej współpracy z LAPP Fritt Fall będzie w przyszłości nadal spełniał najwyższe standardy bezpieczeństwa” – mówi Jesper Frantzén. „A nasi goście mogą liczyć na straszną przyjemność”.