ETHERLINE® GUARD ist ein stationäres Überwachungsgerät, das die aktuelle Leistungsfähigkeit einer Datenleitung auswertet und in Prozent angibt. Grundlage dafür sind Daten, die über eine Sensorik aus den physikalischen Eigenschaften der Datenübertragung ermittelt werden. Die Realzeit-Zustandsanzeige macht es möglich, die Verschleißgrenze einer Leitung zu erkennen und den optimalen Austauschzeitpunkt im Voraus zu planen. Das ist besonders für ausfallgefährdete Datenleitungen in zwangsgeführten industriellen Anwendungen mit schnellen Bewegungen und starken Biegebelastungen interessant. Solche Leitungen werden in vielen Branchen in den letzten Metern beziehungsweise auf der Prozessebene einer Anwendung eingesetzt und sind somit häufig Teil von Schleppketten oder Kabelführungen, wie beispielsweise Roboterarmen.
ETHERLINE® GUARD – Produktinformationen
- Kompakte Größe: 49 mm breit, 76,5 mm hoch und 36 mm tief
- Das Gerät wird mit 24 V DC betrieben, ist für einen Temperaturbereich von -40 °C bis +75 °C vorgesehen und gemäß DIN EN 60529 vibrations- und schockfest.
- LAPP empfiehlt den ETHERLINE® GUARD vor allem für Datenleitungen gemäß Übertragungsstandard 100BASE-TX (bis zu 100 Mbit/s) nach IEEE 802.3, aber auch für EtherCAT-, EtherNET/IP- und 2-paarige PROFINET-Anwendungen, wie zum Beispiel der ETHERLINE® TORSION Cat.5 oder der ETHERLINE® PN Cat.5 FD.

Stationäres Überwachungsgerät für den Einsatz im Schaltschrank
Der ETHERLINE® GUARD ist besonders platzsparend, kompakt und wird zwischen die zu überwachende Leitung und die Steuerungsseite in einen Datenleitungsknoten gesteckt. Eine einfach zu bedienende SET-Taste ist für das Aufrufen verschiedener Funktionen, wie beispielsweise dem Teach-in, oder dem Aktivieren des Accesspoints vorgesehen. ETHERLINE® GUARD verfügt über einen GUARD-/Data-Port für die zu überwachende Datenleitung mit RJ45-Stecker, die von der kritischen Anwendung zum Gerät führt, sowie einen DATA -Port für die Datenleitung mit RJ45-Stecker, die vom Gerät zur Steuerung führt. Über den Anschluss einer dritten Datenleitung an der LAN-Buchse (Variante PM03T) oder über die Verwendung des Antennenanschlusses für WiFi (Variante PM02TWA) können die Wartungsdaten an eine übergeordnete Steuerung übertragen werden. Beide Varianten können für die Cloud-Kommunikation mit MQTT konfiguriert werden.

Video: © LAPP: ETHERLINE® GUARD – Kabelüberwachung made by LAPP
Simple Übersicht der Leistungsfähigkeit einer Datenleitung
Am Gerät befinden sich drei zentral angeordnete mehrfarben Diagnose-LEDs: PWR für Betriebsbereitschaft, STATUS für den Zustand der zu überwachenden Datenleitung und COM für Connect (LAN-Version) oder WiFi (WiFi-Version). Die Entwickler von LAPP haben dabei ganz bewusst nur einfach gehaltene Diagnose- und Einstellmöglichkeiten am Gerät vorgesehen. Darüberhinausgehende Einstellungen sind ebenfalls möglich. Die Inbetriebnahme ist einfach – dafür ist kein IT-Expertenwissen nötig. Sie erfolgt mit einer automatisierten und selbstlernenden Parametrisierung („Teach-In“) in wenigen Minuten. Auch ein Retrofit in die bestehende Netzstruktur ist jederzeit möglich. Dank der zwei Varianten und einem breiten Spektrum an diversen Anschlussmöglichkeiten kann der Anwender entscheiden, wie die benötigten Statusinformationen an die übergeordnete Prozessebene übertragen werden sollen. Am Gerät selbst kann der Kabelstatus an einer der rundum sichtbaren LED schnell erkannt werden. Die Art der Anzeige orientiert sich an einem Ampelsystem. Sie leuchtet dauerhaft grün, wenn die Leitung perfekt funktioniert und sich innerhalb der Spezifikationen befindet. Meldet das Webinterface den gelben Bereich bzw. blinkt die STATUS-LED rot, sind bereits erste Verschleißerscheinungen eingetroffen und es besteht Handlungsbedarf. Wann ETHERLINE® GUARD über eine Zustandsverschlechterung der ausgelesenen Sensordaten informiert, kann über die Alarmauslöseschwelle individuell zwischen 99 Prozent und 21 Prozent festgelegt werden. Werksseitig liegt die Einstellung bei 80 Prozent.

ETHERLINE® GUARD eignet sich besonders für Datenleitungen, die ständig „Stress“ ausgesetzt sind: Das sind Bewegungen mit hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen, wechselnde Bewegungsabläufe, Rotationen mit axial sehr hohen Verdrehungswinkeln, schnelle Taktzeiten und kleine Biegeradien. Das Gerät wird auch in kritischen Prozessen eingesetzt, bei denen im Falle eines Stillstandes hohe bis extrem hohe Ausfallkosten oder sogar Personenschäden entstehen würden. Durch den Smarten Wächter ermöglicht LAPP den Kunden einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Smart Factory.
Information über den Autor
Dipl.-Ing. Stefan Hilsenbeck hat nach seinem Studium im Fachgebiet Optoelektronik-Lasertechnik an der Hochschule Aalen mehrere Jahre Erfahrung im Bereich industrielle Sensortechnik und Automation gesammelt. Bei LAPP treibt er als Senior Engineer Advanced Technology maßgeblich relevante Technologiethemen wie EMV und Predictive Maintenance voran.