Auf der ganzen Welt sind rund 300 Millionen Straßenleuchten in Betrieb, die etwa zwei Prozent des weltweiten Stromverbrauchs ausmachen. Der Umstieg auf moderne und energieeffiziente LED-Straßenbeleuchtung ist daher nicht verwunderlich. Diese Entwicklung spürt auch ein französisches Unternehmen, das mit einer jährlichen Produktion von 300.000 Lampen für die Straßenbeleuchtung in unzähligen Städten Licht ins Leben der Menschen bringt. Doch mit einer hohen Produktionsdichte steigen auch die Anforderungen an die Fertigung und Lieferketten.
Für seine Produktion in der Tschechischen Republik suchte das französische Unternehmen einen zuverlässigen Partner, der nicht nur die benötigten Verbindungslösungen in großer Stückzahl liefert, sondern auch eine individuell konfektionierte Systemlösung bietet. Diese sollte eine nahtlose Integration in die Leuchten unterstützen, um so eine effiziente und reibungslose Produktion zu gewährleisten. Mit LAPP, dem Weltmarktführer für integrierte Lösungen und Markenprodukte im Bereich der Kabel- und Verbindungstechnologie, hat das Beleuchtungsunternehmen den idealen Partner gefunden.
Maßgeschneiderte Lösung für hohe Anforderungen
Die Anforderungen an das System waren klar definiert: robuste, montagefreundliche Kabelkonfektionen, die den rauen Bedingungen im Außeneinsatz standhalten und dabei normgerecht sowie einfach zu installieren sind. Der Leuchtenhersteller entschied sich für maßgeschneiderte LAPP Harnessing Solutions, denn die Vorteile lagen auf der Hand: Die einbaufertigen Systemlösungen minimieren Montagefehler, reduzieren die Komplexität und sparen wertvolle Zeit im Produktionsablauf. Damit sorgen sie für eine maximale Prozesssicherheit.
LAPP lieferte für die Straßenbeleuchtungen H07RN-F Anschlussleitungen, die sich durch hohe Flexibilität und Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastungen und Witterungseinflüsse auszeichnen. Damit eignen sie sich ideal für den Einsatz in LED-Straßenleuchten. Die Leitungen werden auf spezifische Längen geschnitten, abisoliert und mit individuellen FLEXIMARK® Kabelmarkierern gekennzeichnet und montagefertig für den Einbau im Lampenmast geliefert. „So können sich unsere Kunden ganz auf ihre einzigartigen Stärken konzentrieren, denn wir schaffen die technischen Voraussetzungen und halten ihnen so den Rücken frei“, kommentiert Jeroen Bevers, Head of Harnessing Solutions Cluster West bei LAPP.
Service, Preis und Qualität überzeugen
Ausschlaggebend für die Entscheidung zugunsten der LAPP Harnessing Solutions war unter anderem die hohe Produktionskapazität, durch die LAPP auch bei steigenden Stückzahlen zuverlässig liefern kann. Darüber hinaus punktete LAPP mit seinem umfassenden Angebot an Value Added Services (VAS). Dieses reicht von individuellen Verpackungslösungen über die Beschaffung von Komponenten bis hin zur durchgängigen Betreuung entlang der gesamten Lieferkette. Ein weiterer Pluspunkt: die vertraglich zugesicherten Festpreise über einen Zeitraum von zwölf Monaten. Gerade vor dem Hintergrund volatiler Prognosen in der Infrastrukturbranche verschaffte dies dem Kunden einen echten Planungsvorteil sowie langfristige Investitionssicherheit.
Auch die Qualität und Prüfprozesse von LAPP überzeugten: Auf Wunsch des Kunden implementierte LAPP zusätzliche Qualitätskontrollen in der Fertigung, um höchste Zuverlässigkeit im Feldeinsatz sicherzustellen. Nicht zuletzt überzeugte LAPP durch die Nähe zum Kunden sowohl in der Projektabwicklung als auch im laufenden Austausch. Wöchentliche Abstimmungen sorgten für Transparenz und schnelle Reaktionen, sodass LAPP kurzfristig erste Muster liefern konnte. So entstand eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe, die über das Projekt hinaus Bestand hat. Celestin Bidot, Sales Expert bei LAPP Frankreich, betont: „Dieses Projekt zeigt eindrücklich, wie unsere kundenindividuelle Konfektionskompetenz dazu beitragen kann, Prozesse zu verschlanken, Produkte zu optimieren und letztlich den Markterfolg unserer Kunden zu sichern. Das ist, was unsere LAPP Harnessing Solutions auszeichnet.“