LAPP od wielu lat jest niezawodnym partnerem w branży eventowej. Wynika to z faktu, że wiele przewodów, dławnic kablowych i złączy doskonale nadaje się do przemysłu oświetleniowego, dźwiękowego i wideo.
Około 13 kilometrów przewodów firmy LAPP wykorzystano do montażu ośmiu scen. „Bez naszych rozwiązań przyłączeniowych, bez przewodów, które ożywiają muzykę i światło, nie byłoby tego wydarzenia. Podobnie jak LAPP, festiwal odbywający się w samym sercu Stuttgartu jest synonimem wysokich standardów i jakości ” zapewnia Matthias Lapp, prezes zarządu Lapp Holding SE.
Rok planowania
Sercem festiwalu była gigantyczna scena na Schlossplatz. Miała ona 28 metrów szerokości, 17 metrów wysokości i 18 metrów głębokości, co czyniło ją jedną z największych scen plenerowych na świecie. „Planowanie tej imprezy rozpoczęliśmy już jesienią ubiegłego roku” wyjaśnia Matthias Kreiner, kierownik produkcji. Był on odpowiedzialny nie tylko za budowę całej sceny i infrastruktury festiwalowej, ale także musiał spełnić specjalne wymagania artystów. Dla Matthiasa Kreinera nie stanowi to jednak żadnego problemu, bowiem ma on ogromne doświadczenie w branży eventowej. Przykładowo pełnił funkcję kierownika technicznego na Mistrzostwach Świata FIFA 2006 w Niemczech, jak i kierownika sceny na spektakularnym Wacken Open Air. Koordynacja z poszczególnymi zespołami jest zatem jednym z jego zadań. „Otrzymałem 26-stronicową broszurę ze specyfikacjami od Deep Purple, gdzie podane były informacje jak duża musi być scena, gdzie mają być reflektory, jak ma wyglądać szatnia, a także jaki catering jest wymagany za kulisami”. Jeśli wymagania są nie do zrealizowania, warunki są renegocjowane. „Czasami trzeba wysłać nawet 50 maili, aż wszystko zostanie ustalone” wyjaśnia Kreiner.


Specjaliści ds. oświetlenia i dźwięku
Aby cały spektakl był na najwyższym poziomie Kreiner sprowadził najlepszych specjalistów w zakresie technologii scenicznej z całego regionu Stuttgartu. W tym roku firma d&b audiotechnik GmbH & Co. KG z Backnang po raz pierwszy użyła nowego systemu dźwiękowego o nazwie Soundscape. Zazwyczaj na tego typu wydarzeniach głośniki znajdują się po prawej i lewej stronie sceny. Tym razem były one zawieszone w rzędzie nad sceną. Poprawia to jakość dźwięku. Dzięki Soundscape uczestnicy mogli słuchać muzyki praktycznie w 3D, ponieważ pochodziła ona z miejsca, w którym naprawdę znajdował się instrument.
Partnerem technologicznym była firma Sound &Light Veranstaltungstechnik GmbH. Kontrolowała ona oświetlenie i technologię wideo. Po prawej i lewej stronie sceny zostało zamontowanych 12 8-metrowych ekranów, a także kilka małych ekranów po bokach. Rozmieszczenie około 250 reflektorów również musiało być precyzyjnie skonfigurowane. W tym celu dla każdego wydarzenia opracowywany został dokładny plan oświetlenia. Przewody przyłączeniowe H07RN F firmy LAPP służą do bezpiecznego podłączenia wszystkich urządzeń do zasilenia, więc świetnie sprawdzają się podczas imprez plenerowych. Są szczególnie elastyczne w suchym, mokrym, a zwłaszcza w trudnym i zaolejonym środowisku. Mogą być również instalowane na zewnątrz i wytrzymują duże obciążenia mechaniczne. Natomiast przewody zasilające i sterujące ÖLFLEX® 159 są używane do okablowania obwodów sterowania w całym systemie.


Energia elektryczna z pałacu Neues Schloss
Organizatorzy zamówili zasilacz firmy MEEVI-rent GmbH ze Stuttgartu oraz wykorzystali przewody przyłączeniowe H07RN F i trudnopalne przewody jednożyłowe H07RN VK. Sama zaś energia elektryczna dla ogromnej platformy pochodziła z Neues Schloss. Znajduje się tam duży transformator o mocy 800 kW. W sytuacjach awaryjnych, które jak dotąd nigdy nie miały miejsca, dostępne są agregaty prądotwórcze.
Matthias Kreiner: „Od lat praktycznie wszędzie używamy przewodów firmy LAPP. „Nasze doświadczenia z nimi są zawsze pozytywne. Nigdy nie mieliśmy awarii. A gdyby tak się stało, zawsze jesteśmy blisko źródła. Z LAPP jako niezawodnym partnerem w zakresie łączności, nie mamy wątpliwości co do sukcesu naszych wydarzeń”.