Podobne są trochę do trąb słoni lub gąsienic w koparce. Tam, gdzie przewody muszą być w ruchu, prowadnice łańcuchowe, znane również jako e-prowadniki, bardzo się przydają. Umożliwiają bezpieczne przesyłanie energii elektrycznej, sygnałów i danych z jednego miejsca do drugiego, nawet jeśli części maszyn poruszają się z dużą prędkością. Jednak inżynieria prowadnic może być dość skomplikowana. Istnieje wiele wersji prowadnic łańcuchowych z zaskakującą liczbą opcji montażu i, niestety, istnieje również wiele potencjalnych źródeł błędów. Błędy te mogą obejmować wybór nieodpowiednich materiałów lub przewodów, które nie są zaprojektowane do przemieszczania się miliony razy lub nie są przeznaczone do małych promieni gięcia.Można również zainstalować przewody, które w rzeczywistości są zbyt długie do prowadnicy. Należy zachować również ostrożność przy wyborze samej prowadnicy. Nie do wszystkich zastosowań nadają się prowadnice nylonowe. Tam, gdzie występują wysokie temperatury – na przykład w urządzeniach elektronicznych, lepszym wyborem są wersje stalowe lub połączenie obu materiałów.
Podczas konfigurowania prowadnicy łańcuchowej jest wiele rzeczy, które mogą się nie udać. Dlatego warto już na początku skorzystać z naszego poradnika technicznego dla prowadnic. To ponad 40 stron wytycznych zawierających wszystko, co należy wiedzieć projektując i konfigurując prowadnicę łańcuchową. Pierwsza sekcja ukazuje wszystkie dostępne wersje. Poziome lub pionowe, samonośne lub przesuwne, boczne i składające się z kilku warstw lub obrotowe – konfiguracje geometryczne są praktycznie nieograniczone. Należy również wziąć pod uwagę inne aspekty np.: reakcję na ogień, odporność na chemikalia, odporność na promieniowanie UV, ochronę przeciwwybuchową i warunki zastosowania w pomieszczeniach czystych.
Pobierz instrukcję
Zobacz więcej ÖLFLEX® CONNECT CHAIN
Prowadnica łańcuchowa – osiem kroków
1. Wybór odpowiedniego typu prowadnicy. Użytkownik podaje wszystkie wymagania. Specyfikacje przewodów i węży, takie jak ciężar, średnica zewnętrzna, płaszcz, promień gięcia, a także odległość przemieszczania, dostępną przestrzeń i pozycje montażową elementów łącznych
2. Określenie wymaganego przekroju wewnętrznego prowadnicy zgodnie z podstawowymi zasadami i dostosowanie wyniku do dostępnej przestrzeni. Na przykład, ważne jest, aby przewody były rozmieszczone symetrycznie i aby używać separatorów rozdzielających w taki sposób, aby zapobiec ocieraniu się o siebie przewodów i węży o różnych osłonach
3. Wybór prowadnicy spełniającej wymagania przy pomocy tabeli doboru produktów
4. Określenie odpowiedniego promienia gięcia zgodnie ze wszystkimi parametrami zastosowanych przewodów i węży
5. Obliczenie potrzebnej długości prowadnicy w zależności od wymaganego zakresu. Istnieje pięć różnych konfiguracji, których wartość można obliczyć z tabel
6. Obliczenie długości samonośnej w odniesieniu do dodatkowego obciążenia. Ważne jest, aby wiedzieć, że pusta prowadnica ma pewne napięcie wstępne i dlatego wygina się na zewnątrz. Kompensuje to późniejszy ciężar przewodów
7. Podwójne sprawdzenie typu wybranej prowadnicy w celu upewnienia się, że spełnia on określone wymagania
8. Dobór dodatkowych elementów, takich jak: elementy łączące, przegrody wewnętrzne, półki i kanały lokalizacyjne zgodnych z typem wybranej prowadnicy łańcuchowej
Łatwiej dzięki opcji „plug and play”
Przy tak dużej wiedzy na temat prowadnic łańcuchowych ważne jest, aby nie zapominać, że: „prowadnica służy przewodom, a nie odwrotnie”, mówi Frantisek Omasta, Kierownik ds. Sprzedaży i Inżynierii ÖLFLEX CONNECT w firmie LAPP. Dlatego równie ważna jest fachowa wiedza na temat przewodów. LAPP jest jedynym na świecie dostawcą prowadnic łańcuchowych, który samodzielnie produkuje przewody. Zapewnia to korzyści w złożonych zastosowaniach, w których standardowe przewody nie są opcją i potrzebne są alternatywy. Użytkownicy mogą znaleźć odpowiednie produkty w katalogu ÖLFLEX CONNECT CHAIN – drugim kluczowym źródle informacji, obejmującym prawie 400 stron. Jeśli nadal nie masz pewności jak zaprojektować prowadnicę, poza dostępnymi materiałami, możesz uzyskać profesjonalne wsparcie od specjalistów LAPP – a także w pełni zmontowane prowadnice łańcuchowe najwyższej jakości, dostarczone na czas. Zainstaluj, zabezpiecz złącza i gotowe – prościej się nie da.
Konfigurator
Jak skonfigurować prowadnicę łańcuchową online: wybierz komponenty zgodnie z własnymi wymaganiami. Wszystkie możliwe błędy są automatycznie wykluczane. Zamiast tego Twój projekt jest uzupełniany przez najbardziej odpowiednie i niezawodne rozwiązania.
Konfigurator prowadnic łańcuchowych
Zobacz więcej na naszej stronie Prowadnice łańcuchowe – rozwiązania systemowe LAPP
Video: ÖLFLEX®CONNECT CHAIN - Systemy prowadnic łańcuchowych firmy LAPP