Niektóre rozporządzenia i przepisy UE są uchwalane, wchodzą w życie ale początkowo nie są prawidłowo rozumiane. Tak było również w przypadku rozporządzenia o produkcji budowlanej (CPR), prawa UE, które dotyczy wszystkich produktów na stałe zainstalowanych w budynkach. CPR przypisuje produktom kilka różnych klas, które różnią się zachowaniem w warunkach pożaru. Prawo weszło w życie 1 lipca 2017 r. „Od razu było dla nas jasne, że będzie to miało wpływ na wielu naszych klientów” wspomina Luigi Sterli, kierownik ds. innowacji i technologii w LAPP Camuna Cavi. Niestety, nie wszyscy byli tego świadomi. Wiele firm uznało, że ustawa CPR ich nie dotyczy. Obecnie wielu klientów kontaktuje się z Camuna Cavi, ponieważ potrzebują przewodów z klasyfikacją CPR, dodaje Sterli. Rośnie zapotrzebowanie, zwłaszcza ze strony rafinerii i przemysłu chemicznego.
Jednym z klientów jest Narodowe Centrum Onkologicznej Terapii Hadronowej w Pawii. CNAO obsługuje synchrotron, który przyspiesza jądra atomowe do dużych prędkości w celu wykorzystania ich do usunięcia guzów mózgu. Aby zasilić maszynę, która znajduje się w podziemnym pomieszczeniu, CNAO musiało szukać przewodów do instrumentów zgodnych z CPR. Skontaktowano się więc z Luigi Sterli, który niezwłocznie polecił produkt spełniający wymagane właściwości transmisji danych, a także został przetestowany zgodnie z CPR.
.
Latem 2022 roku firma LAPP dostarczyła 1,6 km przewodu FG16XHOHM16 0,6/1 kV. Nazwa produktu zgodnie z włoskimi normami i przepisami oznacza przewód przyrządowy wykonany na bazie poliolefinowej izolacji oraz statycznie parowany. Spełnia on wymagania CPR klasy Ca-S1b,d1,a1 w tym: EN 50399 dla określenia rozprzestrzeniania się ognia, emisji ciepła i dymu w próbie ogniowej, IEC 60332-1-2. Ponadto przeprowadzono kolejne badania zgodnie z IEC 60754-2 (określenie gazów powstających w płomieniu) czy IEC 61034-2 (określenie gęstości dymu).
Narodowe Centrum Onkologicznej Terapii Hadronowej
Placówka w Pawii jest jednym z sześciu ośrodków na świecie, które oferują taki rodzaj terapii nowotworowej. Polega ona na tworzeniu jonów węgla i przyspieszaniu ich do bardzo dużej prędkości, uzyskując ogromną energię. Jądra atomowe krążą w synchrotronie, aż w końcu zostają wyrzucone w kierunku pacjenta. Pola elektryczne kierują jądra atomowe w miejsca, w którym znajduje się guz, na przykład wewnątrz mózgu. Podczas lotu przez tkankę, jądra atomowe są spowalniane, ale większość swojej energii tracą dopiero na ostatnich milimetrach. Dlatego niszczony jest tylko materiał genetyczny komórek nowotworowych, podczas gdy tkanka po drodze pozostaje nieuszkodzona. Zmieniając energię jąder atomowych można zmieniać głębokość penetracji. Pola elektryczne sterują kierunkiem wiązki. W ten sposób można precyzyjnie wycelować w każdy punkt w trójwymiarowej objętości.
Prośba z Pavii, jak również od wielu innych klientów, nie zaskoczyła zespołu Camuna Cavi. Firma od dłuższego czasu obsługuje stanowiska testowe dla wyżej wymienionych norm i oferuje już szeroki zakres produktów klasyfikowanych przez CPR. Ponieważ firma ma coraz więcej zapytań dotyczących CPR, kierownictwo postanowiło przekształcić halę na terenie firmy w najnowocześniejsze laboratorium. W najbliższej przyszłości, na powierzchni 300 metrów kwadratowych, znajdą się wszystkie niezbędne urządzenia testujące. Mowa tutaj o czterometrowej komorze, w której przewody są zawieszone pionowo i wystawione na działanie płomienia. Laboratorium wykonuje również testy, które nie są wymagane w CPR, takie jak odporność na ogień. Podczas takich badań mogą powstawać toksyczne gazy i dymy, jednak obiekt wyposażony jest w filtr z węglem aktywnym, a także płuczkę spalin.
Nowe laboratorium jest obecnie w budowie, a jego otwarcie planowane jest na lato 2023 roku. „Zadbaj o CPR już na wczesnym etapie planowania projektu i nie myśl, że nie będzie to miało na Ciebie wpływu” mówi Luigi Sterli. „Mój zespół w LAPP Camuna Cavi pomoże Ci wybrać odpowiednie produkty.”

Video: © Fondazione CNAO: Ruch cząsteczek