WORUM GEHT ES KONKRET?
Weniger Adern, größere Leistung: Single Pair Ethernet revolutioniert die vernetzte Fabrik
Miniaturisierung – und trotzdem mehr Leistung? Wer denkt, dass das nicht funktionieren kann, kennt noch nicht die Single Pair Ethernet Technologie (kurz: SPE). Über zwei verdrillte Kupferadern lässt sich eine durchgängige Kommunikation auf der Feldebene (Sensor/Aktor) mittels einheitlicher Ethernet-Technologie wirtschaftlich anbinden. Daten werden dadurch immer und überall verfügbar und bilden die Basis für viele neue Anwendungen.
Doch wie sehen diese Anwendungen aus? Was sind Vorteile von SPE, wo greift die Technologie unter Umständen auch zu kurz? Im Webinar „Single Pair Ethernet – von der Technologie zur Anwendung“ wird Ralf Moebus, Head of Product Management Industrial Communication, nicht nur einen Überblick über die Vorteile und Eigenschaften der Technologie geben, sondern praxisorientiert zeigen, wo SPE zum Einsatz kommen kann und welche anwendungsbasierten Vorteile sich daraus ergeben. Das Webinar ist ein Must-Have für alle, die sich fit machen wollen für die Zukunft von Industrie 4.0.
![]()
Unsere Agenda
| Begrüßung durch Moderatorin: Anja Lange | |
Vortrag von Ralf Moebus |
|
| Fokus auf Industrial Communication: Welche Anwendungen Produktionen vor Herausforderungen stellen | |
| Fokus auf SPE: Überblick und Arbeitsstand der Technologie | |
| Fokus auf Vernetzung: Kann Funk alles ersetzen? | |
| Live-Diskussion & Abschied |
![]()
Jetzt zur Mediathek
In unserer Mediathek können Sie sich dieses Webinar nochmal anschauen.
Melden Sie sich jetzt kostenlos an
Weitere Informationen
Weitere Informationen zum LAPP Industrial Ethernet:
Produktauswahl nach Protokollstandards
Produktauswahl nach Applikationen
![]()
Unser Sprecher

Ralf Moebus, Head of Product Management Industrial Communication, U.I. Lapp GmbH
Ralf Moebus ist bereits seit über zehn Jahren als Experte im Bereich Industrial Communication bei LAPP tätig. Angefangen im Produktmanagement verantwortet er heute diesen Bereich – und war von Anfang an ein überzeugter Promoter der Single Pair Ethernet Technologie. Nicht zuletzt deshalb ist er für LAPP im SPE Partner-Netzwerk aktiv und wird regelmäßig mit Herausforderungen rund um Anwendungen und Normen zum Thema konsultiert. Über die Zukunft von Industrie 4.0 ist er sich sicher: „Ohne SPE würden wir zahlreichen neuen Anwendungen die Tür verschließen. Die Technologie greift genau dort an, wo uns noch etwas fehlt, um die durchgängige Vernetzung zu gewährleisten.“
Unsere Moderatorin
Anja Lange, freiberufliche Moderatorin, Lange Moderation
Anja Lange ist freiberufliche Moderatorin mit langjähriger Moderationserfahrung vor der Kamera, im Radio und auf Bühnen. Ihre Moderationsausbildung absolvierte sie in Stuttgart und moderiert seit vielen Jahren deutschlandweit Veranstaltungen und digitale Videoformate. Ihr Fokus liegt dabei auf Themen wie Digitalisierung, Wirtschaft, IT, Marketing und Medien.
![]()