LAPP

Das auf Kunststofftechnik spezialisierte Unternehmen wurde durch Siegbert und Andreas Lapp, die Söhne des Firmengründers Oskar Lapp, 1989 in Schaffhausen gegründet. Gut qualifizierte Fachkräfte, renommierte Spritzgiesswerkzeugbauer in der Region, waren der ausschlaggebende Grund für den Entschluss, das Spritzgusswerk der LAPP Gruppe in der Schweiz zu gründen. Mit der Verlegung nach Diessenhofen Im Jahr 1998 konnte die Produktion sukzessive vergrößert werden. Heute werden von den 60 Mitarbeitenden pro Jahr über 120 Millionen Kunststoffteile hergestellt und über 1.000 Tonnen Kunststoff-Granulat verarbeitet. Das Highlight der dortigen Spritzgussproduktion: Die Kabelverschraubungen SKINTOP®.

Die Einführung von SKINTOP® auf der Hannover Messe 1978 brachte damals ein revolutionäres Design auf den Markt – eine Kabelverschraubung aus nichtmetallischem Material, die für die Installation nicht demontiert werden musste. Die universellen Systeme sind schnell einsatzbereit: Einfach das Kabel einführen, mit dem empfohlenen Drehmomentwert anziehen und die Installation ist abgeschlossen! Heute erfüllt das vielfältige Sortiment an SKINTOP® Kabelverschraubungen nahezu alle Anwendungsanforderungen mit einem unübertroffenen Angebot an Materialien, Designs und kontinuierlichen Innovationen.

Innovation und Optimierung sind die relevantesten Stichworte für die Schweizer LAPP Kolleg:innen, die großen Wert auf ihre Weiterentwicklung legen. LAPP TEC baut mit jährlichen Investitionen in Millionenhöhe die Kompetenz in der Kunststofftechnologie kontinuierlich aus. In den vergangenen Monaten wurde viel in die Flexibilität und Kapazität der Produktion investiert. Holger Fender ist Managing Director der Schweizer Landesgesellschaft LAPP Swiss AG und seit Oktober 2023 zudem Leiter der LAPP TEC AG. Er ist stolz auf die jüngsten Entwicklungen: „Wir haben unsere Kapazitäten massiv aufgestockt. Zum Beispiel haben wir eine neue Montagelinie eingeführt, was einer Erhöhung der automatischen Montagekapazität um 25 % entspricht. Hinter uns liegen Jahre mit rasantem Wachstum und nun sind wir für die nächsten Schritte bereit.“

Diese Schritte führen in Richtung effizienterer Lieferungen. „Eine Lieferperformance von über 95 % muss Standard sein und wir sind auch hier bereits auf einem sehr guten Weg“, so Fender. Und weiter: „Bei der LAPP TEC haben wir lauter hochmotivierte und engagierte Leute, die stets Abläufe und Prozesse optimieren wollen, damit wir für unsere Kunden das Beste herausholen. Wir stehen für Zuverlässigkeit und Vertrauen, das ist unsere oberste Priorität! Und unsere Kunden, die von den großartigen SKINTOP®-Produkten überzeugt sind, honoriert das Team der LAPP TEC durch Einsatz und Liefertreue. Unseren hohen Anspruch zu halten, werden wir auch in Zukunft konsequent weiterverfolgen.“

Holger Fender, Managing Director der Schweizer Landesgesellschaft LAPP Swiss AG und Leiter der LAPP TEC AG.
YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden