Etwa eine Milliarde Menschen weltweit haben heute immer noch keinen Zugang zu Elektrizität. Gerade kleinere, abgelegene Gemeinden sowie Fabriken und Krankenhäuser in notleidenden Ländern benötigen dringend eine zuverlässige Stromversorgung, um die Grundbedürfnisse der Menschen zu erfüllen. Speziell für solche Szenarien entwickelte Azelio das modulare System zur Speicherung von Wärmeenergie, das auf einem klassischen Sterling-Motor und einem Speichermedium aus recyceltem Aluminium basiert. Es ist verfügbar in Größen von 0,1 bis 100 MW und besitzt die Fähigkeit, Energie bis zu 13 Stunden zu speichern. Damit kann es zum Beispiel eine Fabrik oder eine kleine Gemeinde mit erneuerbarer Energie versorgen.
Modulares, wartungsarmes und kosteneffizientes Design
Für das Speichermedium verwendet Azelio eine Legierung aus recyceltem Aluminium mit sehr spezifischen Phasenübergangseigenschaften und einer hohen Energiedichte. Ein großer Vorteil gegenüber herkömmlichen Speichertechnologien, die konstant mit Salz oder Wasser aufgefüllt werden müssen, ist dabei, dass Azelios Energiespeicher seine Effizienz ohne Nachfüllen aufrechterhalten kann. Dazu kommt ein modulares Design, das es einfach macht, das System an individuelle Anforderungen vor Ort anzupassen. Dabei setzt Azelio auf Komponenten, die nur wenig Wartung erfordern. Das macht Azelios System zu einer kosteneffizienten Lösung für die Herausforderungen bei der Umstellung von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien sowie der Versorgung mit Elektrizität auch in ärmeren Ländern und Gebieten.

Langjähriges Vertrauen in LAPP Verbindungslösungen
Seit Jahren setzt Azelio bei den Produktionslinien für seine Energiespeichersysteme auf Verbindungslösungen von LAPP. Filip Andersson, Strategischer Einkäufer bei Azelio berichtet: „LAPP war bereits der Zulieferer für Azelio, als ich ins Unternehmen kam. Weil die Zusammenarbeit immer hervorragend war und wir mit den Produkten hochzufrieden sind, haben wir unsere Beziehung seitdem ausgebaut.“ Und so kommen auch für das neue Energiespeichersystem wieder LAPP Verbindungslösungen zum Einsatz: Für die Fabrik in Uddevalla, wo Azelio die Produktionslinie für das neue Energiespeichersystem fertigt, wie auch für die Vorführanlage im Entwicklungszentrum in Åmål liefert LAPP ÖLFLEX® Steuerleitungen und EPIC® Steckverbinder.
Ein wichtiger Teil der Entwicklungsarbeit für die Energiespeichersysteme ist das Finden der passenden Kabel und Komponenten. „Hier waren unsere Partner bei LAPP uns immer eine enorme Hilfe. Einen exzellenten Lieferanten zu haben, ist für uns von unschätzbarem Wert.“


Video: © Azelio: Revolutionising Renewable Energy Storage