LAPP

Około miliarda ludzi na całym świecie nadal nie ma dostępu do elektryczności. Mniejsze, żyjące na odludziu społeczności, a także fabryki i szpitale w bardzo biednych krajach pilnie potrzebują niezawodnego źródła zasilania, aby zaspokoić podstawowe potrzeby. Firma Azelio opracowała modułowy system magazynowania energii cieplnej. Jest on oparty na konwencjonalnym silniku stirlinga i nośniku energii wykonanym z aluminium pochodzącego z recyklingu. Dostępny w rozmiarach od 0,1 do 100 MW, ma zdolność magazynowania energii do 13 godzin. To wystarczy, aby np. zaopatrzyć małą społeczność lub fabrykę w energię odnawialną.
Azelio wykorzystuje jako medium magazynujące stop wykonany z przetworzonego aluminium o specyficznych właściwościach przemiany fazowej i dużej gęstości energii. Główną zaletą w stosunku do konwencjonalnych technologii magazynowania, które muszą być stale uzupełniane solą lub wodą, jest to, że system magazynowania energii Azelio może utrzymać swoją wydajność bez ponownego napełniania. Ponadto modułowa konstrukcja ułatwia dostosowanie systemu do indywidualnych wymagań w miejscu instalacji .Azelio polega na komponentach, które wymagają rzadkiej konserwacji. To sprawia, że system Azelio jest opłacalnym rozwiązaniem dla wyzwań związanych z przejściem z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii, a także dostarczaniem energii elektrycznej w biedniejszych krajach i regionach.

Auf dem Bild sieht man das Azelio Modul zur Speicherung von Wärmeenergie.
Azelio to modułowy system magazynowania energii cieplnej

Od lat Azelio polega w swoich systemach magazynowania energii na produktach firmy LAPP. Filip Andersson z Azelio, powiedział nam: „firma LAPP była już dostawcą Azelio, kiedy dołączyłem do firmy. Ponieważ współpraca zawsze układała się znakomicie i jesteśmy bardzo zadowoleni z produktów, od tamtej pory poszerzamy naszą współpracę ”. Rozwiązania połączeniowe LAPP są również stosowane w nowym systemie magazynowania energii. Firma LAPP dostarcza przewody sterujące ÖLFLEX® i złącza przemysłowe EPIC® dla fabryki w Uddevalla, gdzie Azelio produkuje linię produkcyjną dla nowego systemu magazynowania energii. Zaopatruje również zakład demonstracyjny w centrum rozwoju w Åmål.

Znalezienie odpowiednich przewodów i komponentów jest ważną częścią prac rozwojowych. „Nasi partnerzy w LAPP zawsze byli tutaj bardzo pomocni. Posiadanie doskonałego dostawcy jest dla nas bezcenne ”.

Das Bild zeigt das Markenbild von Lapp: EPIC® Steckverbinder
Złącza przemysłowe EPIC®firmy LAPP
Videobild „© Azelio: Revolutionising Renewable Energy Storage“

Video: Azelio- Rewolucja w zakresie magazynowania energii odnawialnej