Sam produkt spełniający ekstremalnie higieniczne właściwości to nie wszystko, czego dziś oczekuje przemysł spożywczy. Klienci szukają informacji w trybie online i chcą mieć bezpośredni dostęp do wymaganych danych produktów – do celów inżynieryjnych, planowania produkcji i dokumentacji zgodności. Dławnica kablowa SKINTOP® HYGIENIC firmy LAPP spełnia wszystkie te kryteria. Jest odporna na agresywne środki czyszczące, wysoką temperaturę i korozję. Ponadto wszystkie istotne informacje na jej temat można teraz pobrać w dowolnym momencie. Firma LAPP – wiodący producent rozwiązań połączeniowych od kilku lat notuje stały, dwucyfrowy wzrost sprzedaży poprzez sklep internetowy i usługi EDI. Ponieważ spotkania z klientami są obecnie w najlepszym razie ograniczone, popyt na usługi cyfrowe ponownie gwałtownie rośnie. Firma LAPP dostarcza swoim klientom dane produktowe od 2015 roku, m.in. za pomocą EPLAN. Oprócz przewodów i złączy przemysłowych dodatkowo można pobrać dane dławnic kablowych SKINTOP®.EPLAN to wiodące oprogramowanie dla planowania i rozwoju systemów technicznych z którego korzysta 58 000 klientów na całym świecie. Główną zaletą jest połączenie usług CAE / CAD z dużą bazą danych znormalizowanych. Gdy dostępny zbiór danych jest certyfikowany przez EPLAN możliwe jest sprawdzanie kompletności, nawet danych urządzeń i komponentów. Korzystając z dostępnych modeli 3D klienci mogą wstawić wybraną dławnicę kablową do swojego produktu i od razu sprawdzić, czy produkt ma właściwe wymiary. System proponuje też rodzaj montażu w postaci schematu wierceń, który umożliwia jego ocenę i oszacowanie niezbędnych prac przygotowawczych.
Klient może uzyskać dostęp do danych SKINTOP® HYGIENIC po wpisaniu zapytania w wyszukiwarkę np. nazwy produktu lub ogólnej frazy takie jak: „dławnica kablowa ze stali nierdzewnej” . Może również nawigować za pomocą modelu danych, który jest zgodny ze standardem eCl@ss9.0. Możliwe jest filtrowanie według producenta. Klienci mogą uzyskać certyfikat i informacje o materiałach z aktualnej karty danych produktu LAPP korzystając z bezpośredniego łącza do produktu. Po sprawdzeniu dopasowania, projektant może przenieść wybraną dławnicę kablową na listę części wraz z innymi komponentami LAPP dla sektora F&B, takimi jak ÖLFLEX® ROBUST 200. Ponadto dostępne są również dane handlowe. Wszystkie dane artykułów SKINTOP® są zgodne ze standardem danych EPLAN. Klienci mogą polegać na kompletności danych. Wreszcie, użytkownicy mogą wygodnie zamówić wybrane artykuły z LAPP za pośrednictwem sklepu internetowego. Według operatora platformy rozwiązania EPLAN zapewniają wzrost wydajności do 40% w procesach inżynieryjnych w całym łańcuchu wartości.
Wzrost wydajności wynika częściowo z prostszych procesów, w tym mniejszego wysiłku związanego z generowaniem własnych danych. W przeciwieństwie do ręcznego generowania na podstawie danych katalogowych indywidualnych arkuszy danych lub tworzenia własnych modeli 3D, klienci mogą znaleźć opisane informacje wygodnie i bez bezpośredniego kontaktu z producentem. Na przykład z katalogu produktów CADENAS CAD klienci mogą pobrać modele 3D CAD dla wszystkich metrycznych dławnic kablowych SKINTOP® w wymaganym formacie CAD, a następnie wykorzystać je do własnych celów. Skraca się czas procesu generowania danych i przygotowywania danych produktowych. Wybór produktów jest również znacznie uproszczony. Klienci mogą wykorzystać dane techniczne, różne aprobaty i certyfikaty, rysunki techniczne i modele 3D CAD, aby przetestować i porównać techniczną przydatność komponentów. Ponadto mogą kalkulować koszty wykorzystując dane handlowe. Dane logistyczne dostarczają informacji o dostępności i terminach dostaw. Klienci mogą bezzwłocznie kontynuować wdrażanie, dzięki ciągłemu dostarczaniu danych i zapytań, które nie wymagają od producenta informacji o aplikacji lub samym produkcie. To sprawia, że procesy rozwoju i optymalizacji produktu są bardziej wydajne i umożliwia szybkie podejmowanie decyzji na podstawie danych.
Oprócz EPLAN i CADENAS, firma LAPP oferuje również cyfrowe dane produktów na platformach takich jak Zuken. Klienci mogą korzystać z produktów LAPP na preferowanej platformie. Wielu klientów obecnie oczekuje, że znajdą dane produktowe na różnych platformach wewnętrznych i zewnętrznych. A w rezultacie wzrośnie ich wydajność pracy. Szczególnie dla firm działających na poziomie globalnym dostęp do znormalizowanej, wiarygodnej bazy danych z różnych krajów jest dużym atutem. To dobra droga do budowania świadomości dotyczącej naszych produktów u klientów na całym świecie.
Pobierz katalog
Video: Dławnica kablowa ze stali nierdzewnej: SKINTOP® HYGIENIC – animacja produktowa